NFD - Leitungsfilter (Niederdruck bis 25bar), umschaltbar

Materialnummer
GP_1000187736
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express

Produkte mit dieser Kennzeichnung können innerhalb von 48 Std. bereitgestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung. Zusätzlich werden ein Aufschlag von 25 Euro und gegebenenfalls separate Frachtkosten erhoben

Auf Lager
Filtermaterial
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filterfeinheit
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Verschmutzungsanzeige
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

NFD - Leitungsfilter (Niederdruck bis 25bar), umschaltbar


Gruppierte Produktpositionen
NFD ON 2640 DAP 5 D 2.0 /-L24
Material-Nr. 1293306
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD ON 2640 DAP 3 BM 2.0
Material-Nr. 1295907
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
3,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD ON 5240 DAP 3 D 2.0 /-L24-KB
Material-Nr. 1297749
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
3,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD ON 2640 DAP 5 D 2.0 /-LED-A5-B6
Material-Nr. 1298543
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD ON 2640 DAP 3 D 2.0 /-LED-A5-B6
Material-Nr. 1298749
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
3,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD ON 2640 DAP 3 C 2.0 /-A5-B6
Material-Nr. 1300362
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
3,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD ON 1340 DAP 10 D 2.0 /-L24-A5-B6
Material-Nr. 1300621
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD ON 5240 DAP 5 A 2.0
Material-Nr. 1302632
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD ON 2640 DAP 20 LZ 2.0 /-AV-KB
Material-Nr. 1303270
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD ON 2640 DAP 5 D 2.0 /-L220-A5-B6
Material-Nr. 1303799
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD ECO/N 5240 DAP 5 D 2.0 /-L24
Material-Nr. 1303820
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ECO/N=Ecomicron
Filterfeinheit:
5,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD ON 2640 DAP 10 A 2.0
Material-Nr. 1304703
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD ON 2640 DAP 5 A 2.0
Material-Nr. 1305955
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD ON 2640 DAP 10 D 2.0 /-L24
Material-Nr. 1306285
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD ON 2640 DAP 10 D 2.0 /-L24-A5-B6
Material-Nr. 1306687
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD ON 1340 DAP 10 D 2.0 /-L24
Material-Nr. 1306814
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD ECO/N 2640 DAP 10 D 2.0 /-LED
Material-Nr. 1306918
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ECO/N=Ecomicron
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD ECO/N 10440 DAP 10 D 2.0 /-LED
Material-Nr. 1306919
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ECO/N=Ecomicron
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
DIN-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD ON 5240 DAP 3 D 2.0 /-L24
Material-Nr. 1308580
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
3,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
NFD W/HC 1340 DAP 50 A 2.0
Material-Nr. 1309751
pmax:
25,0 bar
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
50,0 µm
Anschlussart:
SAE-Flansch
Anschlussgröße:
100
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
NFD Umschaltbare Filter
Ersatzteilliste DE

(2.83 MB)

NFD Change-Over Filter
Ersatzteilliste EN

(2.85 MB)

NFD Umschaltbarer Leitungsfilter
Produktprospekt DE

(1.25 MB)

NFD Inline Filters
Produktprospekt EN

(0 MB)