Ölventile

Blasenspeicher sind nachhaltig konstruiert. Neben der Blase und den Dichtungen ist auch das Ölventil als Ersatzteil lieferbar. Artikel finden Sie hier.
Materialnummer
GP_1000188006
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager

Ölventile


Gruppierte Produktpositionen
Ventil 400-0,5-1*G3/4 P460/NBR (kompl)
Material-Nr. 2102355
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 330-2,5+5*G1 1/4 P460/NBR (kompl)
Material-Nr. 236045
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/NBR (kompl)
Material-Nr. 238523
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 400-2,5-5*G1 1/4 1.4021/NBR (komp
Material-Nr. 241011
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 330-0,5+1*G3/4 P460/IIR (kompl)
Material-Nr. 352453
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 330-0,5+1*G3/4 P460/FPM (kompl)
Material-Nr. 352454
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 330-2,5-5*G1 1/4 P460/IIR (kompl.
Material-Nr. 352511
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 330-2,5-5*G1 1/4 P460/FPM (kompl)
Material-Nr. 352512
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/IIR (kompl)
Material-Nr. 352553
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/FPM (kompl)
Material-Nr. 352554
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 400-10-50*G2 P460NH/NBR (kompl)
Material-Nr. 352572
Auf Lager
Express-Bereitstellung

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Express Zuschlag beträgt 10% des Bestellwerts mind. aber 25,00 € (wird nachberechnet).

Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 330-10-50*G2 P460/IIR (kompl)
Material-Nr. 352573
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 330-10-50*G2 P460/FPM (kompl)
Material-Nr. 352574
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 550-1-5*G1 1.4313/NBR (kompl)
Material-Nr. 352656
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 400-10-50*G2 1.4313/NBR (kompl)*
Material-Nr. 353670
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 330H-10-50*G2 1/2 P460/NBR (kompl
Material-Nr. 354133
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 330-10-50l (SAE 2-3000PSI) kompl
Material-Nr. 367285
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 330-10-50*M50x1,5 P460/NBR (kompl
Material-Nr. 369529
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 330-0,5+1*G3/4 P460/ECO (kompl)
Material-Nr. 369566
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/ECO/TT NBR (k
Material-Nr. 369572
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
SB Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(5.47 MB)

SB Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(5.47 MB)