PMRF(D)
Versicherung gegen Stillstandzeiten - Kerzenfilter PMRF
Merkmale
- Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten
- Geeignet für Anwendungen mit höchsten Reinheitsanforderungen
- Bewährte Kerzenfiltertechnologie für feinste Filtration (1 µm bis 90 µm)
- Auch als umschaltbarer Doppelfilter erhältlich
Vorteile
- Wirtschaftlicher Betrieb durch hohe Qualitätsstandards, definierte Filterraten und hohe Abscheidewerte
- Kompakte Gehäuse bei hohen Volumenströmen
- Servicefreundlichkeit beim Filterelementwechsel
- Effizienter Anlagen- und Komponentenschutz
- Umweltgerechte Entsorgung dank veraschbarer Filterelemente
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000480873
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
PMRF(D)
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

Leitungsfilter für die Prozesstechnik
Produktprospekt
DE
(7.09 MB)

Inline Filters for Process Technology
Produktprospekt
EN
(7.04 MB)

Wasserfiltration. Produktübersicht.
Produktprospekt
DE
(7.25 MB)

Water Filtration. Product Overview.
Produktprospekt
EN
(7.24 MB)