Suchergebnisse für: „Flüssigkeitskühlungen“
9
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Effiziente Flüssigkeitskühlung via Umgebungsluft mit HYDAC Flüssigkeits-Luft-Kühlsystemen<ul><li class="li-square">Kompakte und leichte Bauweise mit dem Kunststofftankgehäuse</li><li class="li-square">Energieeffizient durch optimierte Antriebe und die direkte Abgabe der Wärme an die Umgebung</li><li class="li-square">Mit drehzahlgeregelten Lüftern, um die Temperatur des Betriebsmediums in einer festgelegten Differenz zur Umgebungstemperatur zu halten</li></ul>
Produktkategorie
Flüssigkeitskühlung ist eine effiziente und kostengünstige Methode zur Kühlung hoher Leistungsdichten. Je nach Temperatur des vorhandenen Kaltwassers kann auch unter Umgebungstemperatur gekühlt werden. Als Zwischenkreislauf oder Trennkreislauf eingesetzte Plattenwärmetauscher helfen dabei, die Anlagen vor Verunreinigung und Korrosion der Bauteile aufgrund einer zu niedrigen Qualität des vorhandenen Kaltwassers zu schützen. <br />HYDAC bietet Ihnen hochspezialisierte Lösungen, wie Flüssigkeitskühlplatten zur Kühlung elektrischer Bauteile, wie auch hocheffiziente geschraubte und gelötete Plattenwärmetauscher.
Produktkategorie
Flüssigkeitskühlplatten (Cold Plates)<br />Flüssigkeitskühlplatten (Liquid Cold Plates) finden überall da Anwendung, wo Elektronikbauteile mit Hochleistung arbeiten und direkt gekühlt werden müssen. Die zu kühlenden Komponenten werden direkt auf die Cold Plates montiert; ein durch die Platte zirkulierendes Kühlmedium führt effektiv die Verlustwärme ab. Die Kühlflüssigkeit selber kann von den unterschiedlichen HYDAC-Kühlsystemen bereitgestellt und zurückgeführt werden. <br />Cold Plates von HYDAC zeichnen sich durch kundenspezifisches Design, erstklassige Qualität und Abmessungen bis zu 1.600 mm x 750 mm aus.
Produktkategorie
<p>Mehr Sicherheit durch coole Systemlösungen.<br />Wärme, die durch interne Verluste in Hauptspindel, Antrieben, Schaltschränken, Kühlschmierstoffen und Hydraulik entstanden ist, kann durch Flüssigkeitskühlung sehr effektiv abgeführt werden.<br />Je nach Anforderung an Einbauraum, Geräuschentwicklung, Regelgenauigkeit oder Wartungsaufwand bietet HYDAC ein breites Produktprogramm an Kühlsystemen mit Luftkühlung, Wasserkühlung oder Kompressorkühlung für Ihre optimale Kühllösung.</p>
4
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Die ständige Kontrolle der Temperatur bestimmt jeden Aspekt des täglichen Lebens: Überall dort, wo es um Bewegung und Energie geht, ist das Thermomanagement einer der Schlüssel zum Erfolg. Setzen Sie hierfür auf das HYDAC Thermomanagement Know-how – ...
Das Bearbeiten von Bauteilen und Werkstücken mit Induktion erlebt nicht ohne Grund einen Boom. Das Verfahren ist vor allem schnell, prozesssicher und reproduzierbar – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Mit hoher Präzision lassen sich Bauteil ...
Gemeinsam stellen wir uns den Herausforderungen der maritimen Industrie und Schifffahrt. Ob in extremen Offshore-Umgebungsbedingungen, explosionsgefährdeten Bereichen oder unter Wasser – HYDAC begleitet Anlagenhersteller, Werften und Reedereien beim ...
Grundlastfähig, zuverlässig, lokal verfügbar und wetterunabhängig. Geothermie und die thermische Nutzung von Oberflächenwasser und Abwasser leisten weltweit einen wichtigen Beitrag zur Wärmewende und nachhaltigen Stromversorgung. Gemeinsam gestalten ...
8
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
Plattenwärmetauscher
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(3.9 MB)
Plattenwärmetauscher
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(3.54 MB)
Plate Heat Exchangers
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(3.54 MB)
Plate Heat Exchangers
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(3.9 MB)
PWT-BGxxx Geschraubte Plattenwärmetauscher
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(449 KB)
PWT-BGxxx Geschraubte Plattenwärmetauscher
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(445 KB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(445 KB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Flüssigkeitskühlungen
Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(449 KB)
Umpump-Kühl-Filtereinheit UKF
Flüssigkeitskühlungen
Nebenstrom-Kühlsystem
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(1.13 MB)
Umpump-Kühl-Filtereinheit UKF
Flüssigkeitskühlungen
Nebenstrom-Kühlsystem
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(1.13 MB)
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
Flüssigkeitskühlungen
Nebenstrom-Kühlsystem
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(1.13 MB)
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
Flüssigkeitskühlungen
Nebenstrom-Kühlsystem
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(1.13 MB)
Umpump-Kühl-Filtereinheit UKF für Getriebe
Flüssigkeitskühlungen
Nebenstrom-Kühlsystem
Produktprospekt
keine Angabe
Eisen- und Stahlindustrie
Thermische Kraftwerke
Windkraft
Erneuerbare Energien
Deutsch
(940 KB)
Umpump-Kühl-Filtereinheit UKF für Getriebe
Flüssigkeitskühlungen
Nebenstrom-Kühlsystem
Produktprospekt
keine Angabe
Eisen- und Stahlindustrie
Thermische Kraftwerke
Windkraft
Erneuerbare Energien
Englisch
(955 KB)
Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
Flüssigkeitskühlungen
Nebenstrom-Kühlsystem
Produktprospekt
keine Angabe
Eisen- und Stahlindustrie
Thermische Kraftwerke
Windkraft
Erneuerbare Energien
Englisch
(955 KB)
Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
Flüssigkeitskühlungen
Nebenstrom-Kühlsystem
Produktprospekt
keine Angabe
Eisen- und Stahlindustrie
Thermische Kraftwerke
Windkraft
Erneuerbare Energien
Deutsch
(940 KB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter