RFL (G) - Leitungsfilter (Niederdruck bis 40bar), Gussausführung

Der Niederdruckleitungsfilter RFL in Schweißausführung ist geeignet für Anwendungen mit hohen Volumenströmen bis 15000 l/min bei Druckstufen bis max. 16 bar.
Materialnummer
GP_1000187738
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
Filtermaterial
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filterfeinheit
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussgröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

RFL (G) - Leitungsfilter (Niederdruck bis 40bar), Gussausführung


Gruppierte Produktpositionen
RFL ON 851 D Q 20 D 1.0 /-L24-KB-SAK
Material-Nr. 1250148
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL ON 661 D Q 10 LE 1.0 /-SAK
Material-Nr. 1250408
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL ON 851 D Q 20 D 1.0 /-L110-KB-SAK
Material-Nr. 1250477
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL ON 851 D N 10 D 1.0 /-LED-SAK
Material-Nr. 1250603
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL W/HC 1301 D R 25 C 1.0 /-SAK
Material-Nr. 1250624
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
25,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL ON 951 D R 5 D 1.0 /-L24-A5-B6-SAK
Material-Nr. 1250662
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL ON 951 D R 10 D 5.1 /-L24-33-SAK
Material-Nr. 1250916
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL ON 1301 D R 10 D 1.0 /-L24-33-SAK
Material-Nr. 1250999
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL ON 851 D N 5 D 1.0 /-L24-A5-KB-SAK
Material-Nr. 1251007
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL ON 1301 D P 10 A 1.0 /-33-SAK
Material-Nr. 1251218
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL W/HC 1301 D R 25 LE 1.0 /-KB-SAK
Material-Nr. 1252076
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
25,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL W/HC 661 D Q 25 C 1.0 /-SAK
Material-Nr. 1252080
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
25,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL ON 1301 D P 10 D 1.0 /-L110-SAK
Material-Nr. 1252221
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL ON 1301 D P 5 D 1.0 /-L110-SAK
Material-Nr. 1252232
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL W/HC 661 D N 50 A 1.0 /-SAK
Material-Nr. 1252369
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
50,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL ON 951 D P 20 A 1.0 /-KB-SAK
Material-Nr. 1252461
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL W/HC 851 D N 100 D 1.0 /-L24-KB-SAK
Material-Nr. 1252592
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
100,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL W/HC 951 D P 100 D 1.0 /-L24-KB-SAK
Material-Nr. 1252594
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
100,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL W/HC 1301 D P 100 D 1.0 /-L24-KB-SAK
Material-Nr. 1252595
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
100,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFL ON 951 D P 5 LE 1.0 /-SAK
Material-Nr. 1252738
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
RFL Leitungsfilter Guss
Ersatzteilliste DE

(0.78 MB)

RFL Inline filter - cast version
Ersatzteilliste EN

(0.33 MB)

RFL Leitungsfilter Gußausführung
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktprospekt EN

(0.32 MB)