RFL (S) - Leitungsfilter (Niederdruck bis 16bar), Schweißausführung
Der Niederdruckleitungsfilter RFL in Gussausführung ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 1300 l/min bei Druckstufen bis max. 40 bar.
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000187730
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
RFL (S) - Leitungsfilter (Niederdruck bis 16bar), Schweißausführung
|
RFL ON 1320 C R 20 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1266724
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
RFL ON 7800 C W 10 B 1.0
Material-Nr. 1267681
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
RFL ON 4020 C V 10 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1267703
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
RFL ON 7800 C X 20 A 1.0 /-KB
Material-Nr. 1267868
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
RFL ON 2500 C V 10 LE 1.0 /-A5-B6
Material-Nr. 1269437
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
RFL ON 7800 C X 10 B 1.0
Material-Nr. 1270383
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
RFL ON 4020 C Q 10 C 1.0
Material-Nr. 1270445
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
RFL W/HC 2500 C R 25 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1270527
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
RFL ON 4020 C W 5 B 1.0
Material-Nr. 1270579
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
RFL ON 7820 C W 10 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1270654
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
RFL W/HC 4000 C W 50 D 1.0 /-V-L24-KB
Material-Nr. 1270721
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
RFL W/HC 1300 C R 50 D 1.0 /-L24-KB
Material-Nr. 1270861
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
RFL ON 1300 C Q 5 B 1.0 /-A5-B6
Material-Nr. 1270864
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
RFL W/HC 1300 C R 50 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1270866
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
RFL ON 2520 C Q 10 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1271144
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
RFL ON 5200 C W 10 D 1.0 /-L24-KB
Material-Nr. 1271628
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
RFL ON 1320 C Q 10 B 1.0
Material-Nr. 1271698
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
RFL ON 1300 C Q 10 C 1.0
Material-Nr. 1271759
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
RFL ON 7800 C V 5 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1271823
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
RFL ON 2520 C Q 10 D 1.0 /-L24-A5-B6
Material-Nr. 1272124
Auf Anfrage
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

RFL Leitungsfilter Schweiß
Ersatzteilliste
DE
(0.92 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Ersatzteilliste
EN
(0.46 MB)

RFL Leitungsfilter Schweissausführung
Produktprospekt
DE
(0.92 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Produktprospekt
EN
(0.48 MB)