RFLD (G) - Leitungsfilter (Niederdruck bis 64bar), umschaltbar, Gussausführung

Der umschaltbare Niederdruckleitungsfilter RFLD in Gussausführung ist geeignet für Anwendungen mit Druckstufen bis max. 64 bar. Jetzt kaufen.
Materialnummer
GP_1000187746
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
pmax
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filtermaterial
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filterfeinheit
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

RFLD (G) - Leitungsfilter (Niederdruck bis 64bar), umschaltbar, Gussausführung


Gruppierte Produktpositionen
RFLD ON 241 EAF 5 A 1.1 /-B6
Material-Nr. 1263162
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD W/HC 241 EAK 25 A 1.0
Material-Nr. 1266762
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
25,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD ON 851 DAS 20 LE 1.0
Material-Nr. 1266771
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD W/HC 111 EAD 50 A 1.0
Material-Nr. 1266878
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
50,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD W/HC 331 DAL 100 LE 1.0
Material-Nr. 1267621
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
100,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD W/HC 1301 DAS 100 LE 1.0 /-A5-B6
Material-Nr. 1267622
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
100,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD ON 241 EAK 10 A 1.0 /-B6
Material-Nr. 1267646
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD W/HC 1301 DAT 100 LE 1.0 /-A5-B6
Material-Nr. 1267660
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
100,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD W/HC 111 EAD 25 D 1.0 /-LED-KB
Material-Nr. 1267796
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
25,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD ON 951 DAT 20 LZ 1.0 /-DB
Material-Nr. 1267814
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD ON 1301 DAT 10 LZ 1.0 /-DB-KB
Material-Nr. 1267990
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD ON 331 DAL 10 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1268010
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD ON 111 EAD 10 D 1.0 /-LED-KB
Material-Nr. 1268060
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD ON 331 DAL 20 B 1.0
Material-Nr. 1268063
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD ON 951 DAT 10 C 1.0
Material-Nr. 1268158
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD ON 1301 DAT 10 C 1.0
Material-Nr. 1268170
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD W/HC 951 DAT 25 D 1.0 /-L110
Material-Nr. 1268227
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
25,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD ON 331 DAL 10 LZ 1.0 /-DB
Material-Nr. 1268389
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD ON 1301 DAT 5 C 1.0
Material-Nr. 1268604
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFLD ON 851 DAS 20 C 1.0
Material-Nr. 1269830
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Guss
Ersatzteilliste DE

(1.2 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Ersatzteilliste EN

(1.22 MB)

RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Gußausführung
Produktprospekt DE

(1.11 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Produktprospekt EN

(0.7 MB)