RKM - Rücklauf-Saugfilter

Materialnummer
GP_1000187872
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express

Produkte mit dieser Kennzeichnung können innerhalb von 48 Std. bereitgestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung. Zusätzlich werden ein Aufschlag von 25 Euro und gegebenenfalls separate Frachtkosten erhoben

Auf Lager
pmax
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filterfeinheit
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussgröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

RKM - Rücklauf-Saugfilter


Gruppierte Produktpositionen
RKM MM 300 VTF 10 R 1.0 /-NR
Material-Nr. 1266395
pmax:
7,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
CS = Cost Saving (RKM)
Anschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 300 BTF 10 W 0.0 /-NRF125
Material-Nr. 1267741
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
CS = Cost Saving (RKM)
Anschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 100 BXD 15 W 0.0 /-NR
Material-Nr. 1268531
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
15,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 100 BXD 15 F 1.0 /-NR
Material-Nr. 1268532
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
15,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 201 BVE 15 W 0.0 /-NR
Material-Nr. 1268533
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
15,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 1/4 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 100 BXD 10 W 0.0 /-NR
Material-Nr. 1268927
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 100 BXD 10 W 0.0 /-NRF125
Material-Nr. 1268930
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 100 BXD 15 W 0.0 /-NRF125
Material-Nr. 1268931
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
15,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 201 BVE 10 W 0.0 /-NR
Material-Nr. 1268944
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 1/4 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 201 BVE 10 W 0.0 /-NRF125
Material-Nr. 1268945
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 1/4 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 201 BVE 15 W 0.0 /-NRF125
Material-Nr. 1268946
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
15,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 1/4 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 251 BVE 10 W 0.0 /-NR
Material-Nr. 1268995
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 1/4 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 251 BVE 15 W 0.0 /-NR
Material-Nr. 1268996
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
15,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 1/4 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 251 BVE 10 W 0.0 /-NRF125
Material-Nr. 1268997
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 1/4 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 251 BVE 15 W 0.0 /-NRF125
Material-Nr. 1268998
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
15,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 1/4 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 300 BTF 10 W 0.0 /-NR
Material-Nr. 1269027
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
CS = Cost Saving (RKM)
Anschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 300 BTF 15 W 0.0 /-NR
Material-Nr. 1269028
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
15,0 µm
Anschlussart:
CS = Cost Saving (RKM)
Anschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 300 BTF 10 F 1.0 /-NRF125
Material-Nr. 1269029
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
CS = Cost Saving (RKM)
Anschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 300 BTF 15 W 0.0 /-NRF125
Material-Nr. 1269270
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
15,0 µm
Anschlussart:
CS = Cost Saving (RKM)
Anschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RKM MM 100 BXD 15 F 2.0 /-NR
Material-Nr. 1269735
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
MM=Mobilemicron
Filterfeinheit:
15,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
RKM Rücklauf-Saugfilter
Produktprospekt DE

(2.59 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktprospekt EN

(2.6 MB)

RKM Rücklauf-Saugfilter Wartung und ET
Ersatzteilliste DE

(0 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Ersatzteilliste EN

(0 MB)