Senkbrems-Sperrventile

Materialnummer
GP_1000189547
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express

Produkte mit dieser Kennzeichnung können innerhalb von 48 Std. bereitgestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung. Zusätzlich werden ein Aufschlag von 25 Euro und gegebenenfalls separate Frachtkosten erhoben

Auf Lager
Einbauraum
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Dichtungswerkstoff
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Einbauart
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Qmax Ventile
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

Senkbrems-Sperrventile


Gruppierte Produktpositionen
RS08-01-C-N-3-500V300
Material-Nr. 2591233
Einbauraum:
555691
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einbauart:
U
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
38 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RS08-01-C-V-4-500V
Material-Nr. 3027843
Einbauraum:
555691
Dichtungswerkstoff:
FKM
Einbauart:
U
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
38 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RS08-01-C-V-3-500V
Material-Nr. 3027844
Einbauraum:
555691
Dichtungswerkstoff:
FKM
Einbauart:
U
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
38 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RS08-01-C-N-3-500H
Material-Nr. 3055824
Einbauraum:
555691
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einbauart:
U
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
38 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RS08-01-C-N-4-500F300
Material-Nr. 3104412
Einbauraum:
555691
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einbauart:
U
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
38 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RSM10121-01-C-N-3-M240V
Material-Nr. 3435438
Einbauraum:
395199
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einbauart:
M
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
60 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SBVE08021-04-C-V-4,6-420F200 (weiß))
Material-Nr. 3454062
Einbauraum:
395193
Dichtungswerkstoff:
FKM
Einbauart:
I
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
30 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RSM10121E-01-C-N-3-M240V
Material-Nr. 3487816
Einbauraum:
395199
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einbauart:
M
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
60 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RSM12121-01-C-N-3-M240V
Material-Nr. 3499471
Einbauraum:
3126203
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einbauart:
M
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
140 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RSM10121-01-C-N-2-M240V
Material-Nr. 3673300
Einbauraum:
395199
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einbauart:
M
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
60 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RSM10121-01-C-N-3-H420V
Material-Nr. 3673322
Einbauraum:
395199
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einbauart:
M
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
60 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RSM12121E-01-C-N-5-M420V
Material-Nr. 3673596
Einbauraum:
3126203
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einbauart:
M
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
140 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RSM10121-01-C-N-5-H420V
Material-Nr. 3745619
Einbauraum:
395199
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einbauart:
M
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
60 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RSM10121-01-C-N-2-L420V
Material-Nr. 3804719
Einbauraum:
395199
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einbauart:
M
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
60 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RSM12121-01-C-N-3-L420V
Material-Nr. 3860372
Einbauraum:
3126203
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einbauart:
M
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
140 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RSM10121E-01-C-N-2-H420V
Material-Nr. 3867830
Einbauraum:
395199
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einbauart:
M
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
60 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RS08-01-C-N-3-500V
Material-Nr. 3915803
Einbauraum:
555691
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einbauart:
U
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
38 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RS08-01-C-N-4-500V330
Material-Nr. 3975860
Einbauraum:
555691
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einbauart:
U
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
38 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SBVE08021-01-C-V-4,6-420V300
Material-Nr. 398924
Einbauraum:
395193
Dichtungswerkstoff:
FKM
Einbauart:
I
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
30 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RS08-01-C-N-3-500F090
Material-Nr. 4114582
Einbauraum:
555691
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einbauart:
U
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
38 l/min
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite