Abstandssensoren

Abstandssensoren

Die HYDAC Ultraschall-Abstandssensoren werden zur Messung der Entfernung zu Flüssigkeiten und Objekten eingesetzt. Bedingt durch ihr Funktionsprinzip (Messung der Schalllaufzeit) arbeiten sie berührungslos und mit sehr hoher Auflösung und Messrate.
Express

Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Abstandsschalter
Zu den Produkten

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.

18383 2 10 16 HLS528 SDE AIN V1

Produktprospekt Deutsch

Funktionale Sicherheit in mobilen Arbeitsmaschinen

Produktprospekt Deutsch