Abstandsschalter

Abstandsschalter

Der Abstandssensor HLS 528 ist ein berührungslos arbeitender, sehr kompakter Sensor zur Messung der Entfernung zu Flüssigkeiten und Objekten. Bedingt durch sein Funktionsprinzip (Messung der Schalllaufzeit) arbeitet er mit sehr hoher Auflösung und Messrate.   Der HLS 528 steht für Messbereiche bis 6000 mm zur Verfügung und ist in drei Signalausgangsvarianten (2 Schaltausgänge; 1 Analogausgang, wählbar 4 .. 20 mA oder 0 .. 10 V, plus 1 oder 2 Schaltausgänge) erhältlich. Über zwei Drucktasten und eine selbsterklärende Menüstruktur lässt sich der Sensor einfach und komfortabel einstellen. Eine 3-stellige Digitalanzeige dient der Anzeige des aktuellen Abstandes, 2 Dreifarben- LEDs zeigen zusätzlich den Betriebszustand an.  
  • Berührungslose Abstandsmessung
  • Messbereich bis 6000 mm
  • Verschiedene Signalausgangsvarianten verfügbar
  • Sehr hohe Auflösung und Messrate
  • Integrierte Temperaturkompensation
  • 3-stellige Digitalanzeige zur Anzeige des aktuellen Abstandes
  • 2 Dreifarben-LEDs zur Anzeige des Betriebszustandes
  • Schalt- und Rückschaltpunkte unabhängig einstellbar
  • Umschaltbarer Analogausgang
  • Nur für drucklose Anwendungen einsetzbar
Express

Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.

Auf Lager

Die Produkte sind lagernd