HPI 700

HPI 700

Die Druckmessumformerserie HPI 700 vereint ausgezeichnete technische Daten mit äußerst kleiner, kompakter Bauform.

Eine Edelstahlmesszelle mit Dünnfilm-DMS ist die Grundlage für einen robusten, langlebigen Druckmessumformer. Alle medienberührenden Teile (Sensor und Druckanschluss) sind miteinander verschweißt. Somit ist eine Leckage ausgeschlossen.

Aufgrund der äußerst kompakten Bauform eignet sich der Sensor zur Integration in Ventilen und Werkzeugen.

Mehr erfahren Weniger anzeigen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager

Diese Kategorie befindet sich im Aufbau

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
HPI 700 OEM Druckmessumformer
Produktprospekt DE

(1.43 MB)

HPI 700 OEM pressure transmitter
Produktprospekt EN

(1.43 MB)