Drucksensoren
Elektronische Drucksensoren werden zum Erfassen von Drücken in fluidtechnischen Anlagen eingesetzt. Funktionalität und Ausführungsform werden von den jeweiligen Einsatzbedingungen bestimmt. Um diese Anforderungen zu erfüllen, bietet HYDAC ein umfassendes Programm vom Miniatur-Druckmessumformer bis zum kundenspezifischen Mehrfachdruckschalter.
Elektronische Druckmessumformer erfassen die Messgröße Druck und wandeln diese in ein proportionales Ausgangssignal um.
Elektronische Druckschalter erfassen die Messgröße Druck, verarbeiten diese, und geben entsprechend der Voreinstellung ein Schaltsignal aus.
Elektronische Druckschalter erfassen die Messgröße Druck, verarbeiten diese, und geben entsprechend der Voreinstellung ein Schaltsignal aus.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager