
HTT 1000
(Für Bestellmengen ab 500 Stück)
HTT 1000 ist ein digitaler Temperaturmessumformer, der speziell für den Serieneinsatz, z.. B. in Mobilanwendungen für extrem kleinen Bauraum entwickelt wurde.
Mit dem Temperatursensor basierend auf einem PT 1000 und einer entsprechender Auswerteelektronik lassen sich die Temperaturen von -25 °C bis +125 °C messen.
Zur Einbindung in moderne Steuerungen stehen alle marktübliche Ausgangssignale zur Verfügung, z. B. 4 .. 20 mA, 0 .. 5 V, 1 .. 6 V oder 0 .. 10 V. Ebenso sind ratiometrische Ausgangssignale lieferbar.
Für den elektrischen Anschluss stehen verschiedene, im Gerät integrierte Anschlussstecker sowie diverse Kabellösungen zur Verfügung.
Mit einer Druckfestigkeit von 600 bar und sehr guten EMV-Eigenschaften ist der HTT 1000 ideal auf den Einsatz in rauen Umgebungen abgestimmt.
- Genauigkeit ≤ ± 1,0 % FS typ.
- Kleine, kompakte Bauform
- Hervorragende EMV-Eigenschaften
Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.
Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.