HTT 1200
(Für Bestellmengen ab 500 Stück)
HTT 1000 ist ein digitaler Temperaturmessumformer, der speziell für den Serieneinsatz, z.. B. in Mobilanwendungen für extrem kleinen Bauraum entwickelt wurde.
Mit dem Temperatursensor basierend auf einem PT 1000 und einer entsprechender Auswerteelektronik lassen sich die Temperaturen von -25 °C bis +125 °C messen.
Zur Einbindung in moderne Steuerungen stehen alle marktübliche Ausgangssignale zur Verfügung, z. B. 4 .. 20 mA, 0 .. 5 V, 1 .. 6 V oder 0 .. 10 V. Ebenso sind ratiometrische Ausgangssignale lieferbar.
Für den elektrischen Anschluss stehen verschiedene, im Gerät integrierte Anschlussstecker sowie diverse Kabellösungen zur Verfügung.
Mit einer Druckfestigkeit von 600 bar und sehr guten EMV-Eigenschaften ist der HTT 1000 ideal auf den Einsatz in rauen Umgebungen abgestimmt.
- Genauigkeit ≤ ± 1,0 % FS typ.
- Kleine, kompakte Bauform
- Hervorragende EMV-Eigenschaften
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Diese Kategorie befindet sich im Aufbau
Downloads für diese Kategorie

HTT 1200 SAE J1939 Protokollbeschreibung D
(1.03 MB)

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
(0.94 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protokollbeschreibung D
(5.08 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
(4.93 MB)

HTT 1000 OEM Temperaturmessumformer
(5.91 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
(5.91 MB)