HTT 8000
(Für Bestellmengen ab 500 Stück)
Die Temperaturmessumformerserie HTT 8000 wurde speziell für den Serieneinsatz, z.B. in Mobilanwendungen entwickelt und basiert auf einem Silizium Halbleiterelement mit entsprechender Auswerteelektronik.
Alle medienberührenden Teile bestehen aus Edelstahl und sind miteinander verschweißt.
Zur Einbindung in moderne Steuerungen stehen marktübliche analoge Ausgangssignale, wie z.B. 4 .. 20 mA, 0 .. 5 V, 1 .. 6 V oder 0 .. 10 V, zur Verfügung.
Auch ratiometrische Ausgangssignale sind lieferbar.
Für den elektrischen Anschluss stehen verschiedene, im Gerät integrierte Anschlussstecker zur Verfügung.
Mit einer Druckfestigkeit von 600 bar und sehr guten EMV-Eigenschaften ist der HTT 8000 ideal auf den Einsatz in rauen Umgebungen abgestimmt.
- Genauigkeit ≤ ± 1,5 % FS typ.
- Kleine, kompakte Bauform
- Hervorragende EMV-Eigenschaften
- Langzeitstabil
Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.
Die Produkte sind lagernd
Downloads für diese Kategorie

HTT 8000 Temperaturmessumformer für Serienanwendungen
Dokument Nr.
1000451573
(0.73 MB)