HTS 1200
Verfügbare Ausführungen:
Schiff-Anwendungen
Schiff-Anwendungen
Der HTS 1200 ist ein elektronischer Temperaturschalter.
Der Sensor ist mit 1 oder 2 Transistor-Schaltausgängen lieferbar, die wahlweise mit Öffner- oder Schließer-Funktion definiert werden können. Die Schalt- und Rückschaltpunkte des HTS 1200 werden werksseitig nach Kundenvorgabe fest eingestellt.
Der Sensor ist mit 1 oder 2 Transistor-Schaltausgängen lieferbar, die wahlweise mit Öffner- oder Schließer-Funktion definiert werden können. Die Schalt- und Rückschaltpunkte des HTS 1200 werden werksseitig nach Kundenvorgabe fest eingestellt.
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager