HTS 8000
(Für Bestellmengen ab 500 Stück)
Die Temperaturschalter HTS 8000 wurde speziell für den Serieneinsatz, z.B. in Mobilanwendungen entwickelt und basiert auf einem Silizium Halbleiterelement mit entsprechender Auswerteelektronik. Alle medienberührenden Teile bestehen aus Edelstahl und sind miteinander verschweißt.
Der Transistor-Schaltausgang ist wahlweise mit Öffner- oder Schließerfunktion lieferbar.
Der Schalt- und Rückschaltpunkt des HTS 8000 wird werkseitig nach Kundenvorgabe fest eingestellt.
Für den elektrischen Anschluss stehen verschiedene, im Gerät integrierte Anschlussstecker zur Verfügung. Mit einer Druckfestigkeit von 600 bar und sehr guten EMV-Eigenschaften ist der HTS 8000 ideal auf den Einsatz in rauen Umgebungen abgestimmt.
- Genauigkeit ≤ ± 1,5 % FS typ.
- Kleine, kompakte Bauform
- Hervorragende EMV-Eigenschaften
- Langzeitstabil
Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.
Die Produkte sind lagernd
Downloads für diese Kategorie

HTS 8000 Temperaturschalter für Serienanwendungen
Dokument Nr.
1000451574
(0.71 MB)