HTS 8200

Kundenspezifisches OEM-Produkt für Großserien
(Für Bestellmengen ab 500 Stück)

Die Temperaturschalter HTS 8000 wurde speziell für den Serieneinsatz, z.B. in Mobilanwendungen entwickelt und basiert auf einem Silizium Halbleiterelement mit entsprechender Auswerteelektronik.   Alle medienberührenden Teile bestehen aus Edelstahl und sind miteinander verschweißt.
Der Transistor-Schaltausgang ist wahlweise mit Öffner- oder Schließerfunktion lieferbar.
Der Schalt- und Rückschaltpunkt des HTS 8000 wird werkseitig nach Kundenvorgabe fest eingestellt.
Für den elektrischen Anschluss stehen verschiedene, im Gerät integrierte Anschlussstecker zur Verfügung.   Mit einer Druckfestigkeit von 600 bar und sehr guten EMV-Eigenschaften ist der HTS 8000 ideal auf den Einsatz in rauen Umgebungen abgestimmt.  

  • Genauigkeit ≤ ± 1,5 % FS typ.
  • Kleine, kompakte Bauform
  • Hervorragende EMV-Eigenschaften
  • Langzeitstabil
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager

Diese Kategorie befindet sich im Aufbau

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
HTS 8000 Temperaturschalter für Serienanwendungen
Produktprospekt DE

(0.71 MB)

HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Produktprospekt EN

(0.7 MB)