Volumenstromsensoren / Durchflussschalter

Volumenstromsensoren / Durchflussschalter

Zur Erfassung des Volumenstromes in Maschinen und Anlagen bietet HYDAC ELECTRONIC diverse Volumenstrom-Messumformer und Durchfluss-Schalter an.

Die Volumenstrom-Messumformer der Serie EVS 3000 arbeiten nach dem Turbinenprinzip (Erfassen der Drehzahl eines sich im Medienstrom drehenden Flügelrades). Je nach Ausführung sind zusätzliche Anschlussöffnungen für Druck- und/oder Temperaturmessumformer vorhanden.   Die Durchflusswächter / Durchflussmessumformer der Serie HFS 2000 / HFT 2000 basieren auf einem lageunabhängigen Schwebekörper-Messprinzip.     Elektronische Volumenstrom-Messumformer für allgemeine Anwendungen:

  • EVS 3100 (für Öle / viskose Medien)
  • EVS 3110 (für wasserbasierende Medien)
  • HFT 2100 (für Öle / viskose Medien)

  Elektromechanische Durchflussschalter für allgemeine Anwendungen:

  • HFS 2100 (für Öle / viskose Medien)
  • HFS 2500 (für Wasser / wasserbasierende Medien)
  • HFS 250 (für Wasser / wasserbasierende Kühlschmierstoffe)


 Elektronische Volumenstrom-Messumformer für  Anwendungen in explosionsgefährdeten Umgebungen:

  •  HFT 3100 (druckfeste Kapselung)
  • HFT 3110 (eigensichere Ausführung)
Express

Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Volumenstrom-Messumformer
Zu den Produkten
Durchflussschalter
Zu den Produkten