SFF - Saugfilter, mit Fußventil

Der Saugfilter SFF zum Tankanbau mit Fußventil ist geeignet für Anwendungen im Saugbereich mit hohen Volumenströmen bis 700 l/min. Jetzt kaufen.
Materialnummer
GP_1000187858
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
pmax
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filterfeinheit
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussgröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Verschmutzungsanzeige
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

SFF - Saugfilter, mit Fußventil


Gruppierte Produktpositionen
SFF W 500 W P 75 A 1.1
Material-Nr. 1282643
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
W=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
75
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SFF W 500 W P 125 A 1.1
Material-Nr. 1282878
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
W=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
125
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SFF W 500 W P 75 UE 1.1
Material-Nr. 1285687
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
W=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
75
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SFF W 500 W P 125 UE 1.1
Material-Nr. 1285771
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
W=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
125
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SFF W 400 W M 125 UE 1.1
Material-Nr. 1291718
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
W=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
125
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SFF W 500 W P 75 UF 1.1
Material-Nr. 1292424
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
W=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
75
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SFF W 500 W P 125 UE 1.1 /-V
Material-Nr. 1292511
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
W=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
125
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SFF W 400 W M 125 UF 1.1 /-V
Material-Nr. 1292892
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
W=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
125
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SFF W 500 W P 125 UF 1.1 /-V
Material-Nr. 1292893
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
W=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
125
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SFF W 400 W M 75 UE 1.1
Material-Nr. 1301912
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
W=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
75
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SFF W 400 W M 125 UF 1.1
Material-Nr. 1301920
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
W=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
125
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SFF W 400 W M 75 UF 1.1
Material-Nr. 1302002
Auf Anfrage
pmax:
1,0
Filtermaterial:
W=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
75
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SFF W 500 W P 125 UF 1.1
Material-Nr. 1308292
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
W=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
125
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SFF W 400 W M 75 A 1.1 /-KB
Material-Nr. 1318087
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
W=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
75
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
SFF W 400 W M 75 A 1.1
Material-Nr. 1330202
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
W=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
75
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
SF-SFM-SFF Saugfilter
Ersatzteilliste DE

(1.33 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Ersatzteilliste EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Saugfilter und Saugfilterelemente
Produktprospekt DE

(0.74 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktprospekt EN

(0.8 MB)