Suchergebnisse für: „SMU 1200“
3
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
<p>Die SensorMonitoring Unit SMU1200 ist eine Displayeinheit für die Fluidsensoren von HYDAC, die zur Anzeige und Speicherung der Messdaten konzipiert ist. Folgende Kombination von Fluidsensoren können direkt angeschlossen werden: </p><ul><li> ContaminationSensor CS 1000 und AquaSensor AS 1000</li><li> MetallicContamination Sensor MCS 1000 und AquaSensor AS 1000</li></ul><ul><li> Einfacher Einbau parallel zum Kundensystem (HydacSensor Interface HSI für SMU 1200, Weiterleitung der sensoreigenen Analog- und Schaltausgänge)</li><li> Einfache Installation via Magnethalter oder Hutschienenmontage</li><li>Hohe Schutzklasse mit IP67, kein Schaltschrankbau erforderlich</li><li> Plug&Work Einheit inkl. der notwendigen 5 m Anschlusskabel zum direkten Anschluss der Sensoren (Sensoranschlüsse über M12x1 Steckverbinder, keine Programmierung erforderlich)</li><li> Darstellung der Messdaten auf großem Display</li><li> Einfache Bedienung per Tastatur</li><li> Datenspeicherung in SMU mit Datum und Zeitstempel</li><li> Auslesen der Messwerte mit mitgeliefertem (handelsüblichen) USB-Speicherstick über USB Master Buchse</li><li> Einfache Datenverarbeitung und Datenauswertung mittels MS-Excel oder HYDAC FluidMonitoring Software FluMoS</li><li> Selbstständiger Programmstart nach Spannungswiederkehr, kein Verlust der Messdaten</li></ul>
Produktkategorie
Die SensorMonitoring Unit SMU 1200 ist eine Displayeinheit für die Fluidsensoren von HYDAC, die zur Anzeige und Speicherung der Messdaten konzipiert ist.
<div>Die OffLine Filter der OLF 15/30/45/60 Baureihe sind robuste Nebenstromaggregate für den stationären Einsatz an Hydraulik- und Schmieranlagen mit großen Ölmengen. <br /> Die eingesetzten Dimicron-Elemente zeichnen sich durch besonders hohe Schmutzaufnahmefähigkeit und umweltfreundliche Entsorgung (Veraschbarkeit) aus.<br /> <br /> <strong>Optional mit integrierter Fluidsensorik</strong> Optional kann der Nebenstromfilter mit dem ContaminationSensor CS 1000 sowie dem AquaSensor AS 1000 ausgestattet werden. Dies erlaubt die gleichzeitige Überwachung der Feststoffverschmutzung, Wassersättigung und Temperatur im Öl. Zur Anzeige der Messwerte ist optional eine SensorMonitoring Unit SMU 1200 integriert. Die Messdaten können über diese einfach per USB Speicherstick an einen PC übertragen oder über Analogausgänge in eine Anlagensteuerung integriert werden.</div><div><ul><li>Inhalt des Gehäuses: max. 78 l</li><li> Betriebsdruck: max. 6 bar</li><li> Verbesserung der Komponenten- und Systemfilterstandzeit</li><li> Höhere Maschinenverfügbarkeit</li><li> Längere Ölwechselintervalle</li><li>Hohe Servicefreundlichkeit</li><li>Hohe Schmutzaufnahmekapazität der Elemente</li><li> Umweltfreundliche Elemententsorgung durch Veraschbarkeit</li><li> Integrierte Fluidsensorik zur Überwachung der Verschmutzung im Öl</li></ul></div>
2
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Weitere Magazinartikel entdecken: Feuchte im Öl ist in Papierfabriken ein erheblicher Risikofaktor, der kurz- und langfristig erhebliche Kosten nach sich zieht; meist verursacht durch Eintrag von Feuchte, unter anderem aus dem Papierherstellungsproz ...
Softwareprodukte, Gerätetreiber und Anleitungen Treiber & Software FluidMonitoring Software FluMoS light Die FluidMonitoring Software FluMoS Light ist eine Software zum Einlesen, Anzeigen und Verarbeiten von Daten aus HYDAC Fluidsensoren. Sie ermögl ...
6
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
SMU1200 SensorMonitoring Unit
Mess-, Anzeige & Analysetechnik
Wandmontage
Flüssigkeitsanzeigen und -kontrollen
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(923 KB)
SMU1200 SensorMonitoring Unit
Mess-, Anzeige & Analysetechnik
Wandmontage
Flüssigkeitsanzeigen und -kontrollen
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(924 KB)
SMU1200 SensorMonitoring Unit
Mess-, Anzeige & Analysetechnik
Wandmontage
Flüssigkeitsanzeigen und -kontrollen
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(924 KB)
SMU1200 SensorMonitoring Unit
Mess-, Anzeige & Analysetechnik
Wandmontage
Flüssigkeitsanzeigen und -kontrollen
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(923 KB)
SMU1200 V1.10 Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(3.03 MB)
SMU1200 V3.00 Betriebsanleitung
Mess-, Anzeige & Analysetechnik
Wandmontage
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(7.89 MB)
SMU1200 V2.00 Betriebsanleitung
Mess-, Anzeige & Analysetechnik
Wandmontage
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(5.14 MB)
SMU1200 V1.30 Betriebsanleitung
Mess-, Anzeige & Analysetechnik
Wandmontage
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(2.86 MB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter