Spulen
Eine Vielzahl von Anschluss- und Steckverbindungen im Baukastenprinzip ergänzen das umfangreiche Programm.
Baugröße [mm]
36
45
64
Spannungsbereich [VDC]
12 - 205
12 -205
12 -205
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000212781
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
Spulen
|
COIL 24DG-EX-44.8-50-2345
Material-Nr. 3897935
Auf Anfrage
|
|
||||
|
COIL 24DG-EX-42.6-50-2345 Zulassung
Material-Nr. 3922685
Auf Anfrage
|
|
||||
|
GZ072-045/Spule 12VDC 30W O Z O S
Material-Nr. 3926071
Auf Anfrage
|
|
||||
|
GZ076-045/Spule 24V 30W O Z ZnNi
Material-Nr. 3927270
Auf Anfrage
|
|
||||
|
GZ075-045/Spule 12VDC 105W 40% M Z
Material-Nr. 4045195
Auf Anfrage
|
|
||||
|
Spule 64 DATASHEET
Material-Nr. 4228263
Auf Anfrage
|
|
||||
|
COIL 110DG -75-3164 38W
Material-Nr. 4251233
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||
|
COIL 125DG -75-3164 38W
Material-Nr. 4251234
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||
|
COIL 220DG -75-3164 38W
Material-Nr. 4251257
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||
|
COIL 24DO -75-3164 38W
Material-Nr. 4251262
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||
|
COIL OD02170130OC
Material-Nr. 6178857
Auf Anfrage
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

Magnettechnik
Produktprospekt
DE
(4.23 MB)

Solenoid Technology
Produktprospekt
EN
(4.23 MB)

Magnetspulen für Proportionalventile
Produktprospekt
DE
(0.2 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktprospekt
EN
(0.2 MB)