Standardventile

Materialnummer
GP_1000487796
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express

Produkte mit dieser Kennzeichnung können innerhalb von 48 Std. bereitgestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung. Zusätzlich werden ein Aufschlag von 25 Euro und gegebenenfalls separate Frachtkosten erhoben

Auf Lager
Abnahme / Prüfbescheinigung
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen

Standardventile


Gruppierte Produktpositionen
CX04 -2/2-D/C-2/15/064/012/ 24V-M12-HW
Material-Nr. 3371694
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX03 -2/2-D/C-2/25/040/112/ 24V
Material-Nr. 3401892
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX03 -2/2-D/C-2/20/040/034/ 24V
Material-Nr. 3403989
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX03 -2/2-D/C-2/25/040/034/ 24V
Material-Nr. 3403990
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX02 -2/2-D/O-2/20/020/034/ 24V-WSL-HW
Material-Nr. 3403998
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX03 -2/2-D/O-4/20/040/034/ 24V-WSL-HW
Material-Nr. 3403999
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX03 -2/2-D/C-2/20/040/100/ 24V-WSL
Material-Nr. 3417781
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX02 -2/2-D/C-2/20/020/114/ 24V
Material-Nr. 3418057
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX02 -2/2-D/C-2/20/020/114/230V
Material-Nr. 3427435
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX02 -2/2-D/C-2/15/020/012/230V
Material-Nr. 3431908
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX03 -2/2-D/C-2/10/040/034/ 24V
Material-Nr. 3435226
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX02 -2/2-D/C-2/10/020/014/ 24V
Material-Nr. 3437973
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX02 -2/2-D/C-2/10/020/038/ 24V
Material-Nr. 3437991
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX02 -2/2-D/C-2/10/020/012/ 24V-WSL
Material-Nr. 3437992
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX02 -2/2-D/C-2/15/020/038/ 24V
Material-Nr. 3437994
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX02 -2/2-D/C-2/15/020/012/ 24V
Material-Nr. 3438015
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX02 -2/2-D/C-2/15/020/034/ 24V
Material-Nr. 3438016
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX02 -2/2-D/C-2/20/020/012/ 24V
Material-Nr. 3438017
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX02 -2/2-D/C-2/20/020/034/ 24V
Material-Nr. 3438019
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX02 -2/2-D/C-2/20/020/100/ 24V
Material-Nr. 3438021
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite