Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
Standardventile direktgetseuert
|
CX04 -2/2-D/C-2/15/064/012/ 24V-M12-HW
Material-Nr. 3371694
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX03 -2/2-D/C-2/25/040/112/ 24V
Material-Nr. 3401892
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX03 -2/2-D/C-2/20/040/034/ 24V
Material-Nr. 3403989
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX03 -2/2-D/C-2/25/040/034/ 24V
Material-Nr. 3403990
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX02 -2/2-D/O-2/20/020/034/ 24V-WSL-HW
Material-Nr. 3403998
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX03 -2/2-D/O-4/20/040/034/ 24V-WSL-HW
Material-Nr. 3403999
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX03 -2/2-D/C-2/20/040/100/ 24V-WSL
Material-Nr. 3417781
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX02 -2/2-D/C-2/20/020/114/ 24V
Material-Nr. 3418057
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
CX02 -2/2-D/C-2/20/020/114/230V
Material-Nr. 3427435
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX02 -2/2-D/C-2/15/020/012/230V
Material-Nr. 3431908
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX03 -2/2-D/C-2/10/040/034/ 24V
Material-Nr. 3435226
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX02 -2/2-D/C-2/10/020/014/ 24V
Material-Nr. 3437973
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
CX02 -2/2-D/C-2/10/020/038/ 24V
Material-Nr. 3437991
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX02 -2/2-D/C-2/10/020/012/ 24V-WSL
Material-Nr. 3437992
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX02 -2/2-D/C-2/15/020/038/ 24V
Material-Nr. 3437994
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX02 -2/2-D/C-2/15/020/012/ 24V
Material-Nr. 3438015
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
CX02 -2/2-D/C-2/15/020/034/ 24V
Material-Nr. 3438016
Auf Anfrage
|
|
||||||||
|
CX02 -2/2-D/C-2/20/020/012/ 24V
Material-Nr. 3438017
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX02 -2/2-D/C-2/20/020/034/ 24V
Material-Nr. 3438019
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX02 -2/2-D/C-2/20/020/100/ 24V
Material-Nr. 3438021
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.8 MB)

CX02 bis CX05 2/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert
Produktprospekt
DE
(1 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktprospekt
EN
(0.54 MB)