Standardventile fremdgesteuert

Materialnummer
GP_1000503394
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
Abnahme / Prüfbescheinigung
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Baureihe CX
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Schaltfunktion CX
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Nenndruck - CX
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

Standardventile fremdgesteuert


Gruppierte Produktpositionen
CX06 -2/2-F/C-2/10/064/012/PV-24V-M12-SD
Material-Nr. 3371686
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 64 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX06 -2/2-F/C-2/10/064/012/PV-24V-WS-SD
Material-Nr. 3398701
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 64 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX06 -2/2-F/C-2/10/064/014
Material-Nr. 3422263
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 64 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX06 -2/2-F/C-2/10/064/014/PV-24V-M12-DR
Material-Nr. 3422304
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 64 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -2/2-F/C-2/10/120/014
Material-Nr. 3422374
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 120 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -2/2-F/C-2/15/120/038
Material-Nr. 3422385
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 120 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -2/2-F/C-2/25/120/034
Material-Nr. 3422387
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 120 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -2/2-F/C-2/25/120/100
Material-Nr. 3422388
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 120 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -2/2-F/C-2/25/120/114
Material-Nr. 3422389
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 120 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -2/2-F/C-2/10/120/014/PV-24V-M12-DR
Material-Nr. 3422407
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 120 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -2/2-F/C-2/15/120/038/PV-24V-M12-DR
Material-Nr. 3422408
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 120 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -2/2-F/C-2/25/120/034/PV-24V-M12-DR
Material-Nr. 3422410
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 120 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -2/2-F/C-2/25/120/100/PV-24V-M12-DR
Material-Nr. 3422411
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 120 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -2/2-F/C-2/25/120/114/PV-24V-M12-DR
Material-Nr. 3422412
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 120 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX06 -2/2-F/C-2/10/064/012
Material-Nr. 3428458
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 64 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX06 -2/2-F/C-2/15/064/012
Material-Nr. 3431824
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 64 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX06 -2/2-F/C-2/10/064/012/PV-230-WS -SD
Material-Nr. 3431905
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 64 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX06 -2/2-F/C-2/15/064/012/PV-24V-M12-SD
Material-Nr. 3433822
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 64 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX06 -2/2-F/C-2/10/064/038
Material-Nr. 3438947
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 64 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -2/2-F/C-2/10/120/038
Material-Nr. 3438983
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 120 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.8 MB)

CX06 bis CX08 2/2 Wege Coaxialventil fremdgesteuert
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt EN

(0.86 MB)