Plattenwärmetauscher
Plattenwärmetauscher bestehen aus einem Paket geprägter Wärmeübertragungsplatten, die entweder miteinander verlötet werden oder mit Dichtungen in einem Gestell verspannt sind. In den Spalten zwischen den Platten fließt abwechselnd warmes (zu kühlendes) und kaltes Medium.
Durch ihr kompaktes Design, die hochturbulente Strömung und das Gegenstromprinzip erzeugen sie eine extrem hohe Wärmerückgewinnung. Hierbei können Temperaturannäherungen bis 1 K erreicht werden.
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 €. Bitte bestellen Sie Express-Produkte immer in einem separaten Auftrag – ein Mischversand (Express und Regulär) ist nicht möglich.