UKF2

Kompakte Nebenstromeinheit bestehend aus

  • geräuscharme Förderpumpe
  • Filter
  • Plattenwärmetauscher
  • integrierte Ventilen zur Absperrung des Nebenstromkreislaufes bei Filterwechsel

Kühlleistung: bis 30 kW
Fördermenge: 15 - 60 l/min

3D-Modelle erhalten Sie auf Anfrage. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Materialnummer
GP_1000188680
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager

UKF2


Gruppierte Produktpositionen
UKF-3/1.0/P/100/4/610-100/MF180/10/D
Material-Nr. 3021594
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-3/1.0/P/130/4/610-120/MF180/10/D
Material-Nr. 3021595
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-3/2.0/P/100/4/615-80/MF180/10/D
Material-Nr. 3021596
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-40/MF180/10/D
Material-Nr. 3021599
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-3/1.0/P/ 40/2.2/610-20/MF180/10/D
Material-Nr. 3024388
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-3/2.0/P/ 70/4/615-80/LF500/10/D
Material-Nr. 3025108
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-3/2.0/P/ 40/4/615-60/MF180/10/D
Material-Nr. 3025577
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-20/MF180/10/D
Material-Nr. 3025639
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-40/MF180/3/D
Material-Nr. 3025804
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-3/2.0/P/130/4/615-80/MF180/10/D
Material-Nr. 3025957
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-3/1.0/P/100/4/610-100/LF500/10/D
Material-Nr. 3027449
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-3/2.0/P/100/4/615-80/LF500/10/D
Material-Nr. 3027682
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-3/1.0/P/ 30/2.2/610-20/LF330/10/D
Material-Nr. 3028148
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-1/1.0/P/10/0.37/610-10/MF160/10/BM
Material-Nr. 3028372
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-3/1.0/P/ 20/2.2/610-20/MF180/10/D
Material-Nr. 3030475
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-3/1.0/P/ 20/2.2/610-20/MF180/ 5/D
Material-Nr. 3030679
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-1/2.0/P/10/0.37/615-20/MF160/10/BM
Material-Nr. 3031143
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-1/2.0/P/10/0.37/615-10/MF160/10/BM
Material-Nr. 3031149
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-1/1.0/P/10/0.37/610-20/MF160/10/BM
Material-Nr. 3031164
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
UKF-3/2.0/P/100/4/615-80/MF180/3/D
Material-Nr. 3031672
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
Umpump-Kühl-Filtereinheit UKF
Produktprospekt DE

(1.13 MB)

Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
Produktprospekt EN

(1.13 MB)

Umpump-Kühl-Filtereinheit UKF für Getriebe
Produktprospekt DE

(0.92 MB)

Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
Produktprospekt EN

(0.93 MB)