Accesorios para los grupos

<div>Indicadores de nivel de líquido FSA, controladores del nivel de líquido y termostatos TSE son unidades utilizadas para comprobar y controlar el nivel de un fluido a presión.<br /></div><div><p>Debido a la variable gama de productos, se pueden realizar muchas combinaciones.</p><p>FSA:<br /> - Cinco tamaños graduados de manera uniforme<br /> - Termómetros ópticos con pantalla en °C y °F<br /> - Termómetros de sonda, que registran la temperatura en el depósito del fluido a presión con indicación en °C.<br /> - A petición, también disponible en °C y en °F.<br /> - Condiciones de instalación sencillas y estandarizadas (FSA / K)</p><p>FSK:<br /> - Cuatro tamaños graduados de manera uniforme<br /> - Contacto de conmutación opcionalmente como contacto normalmente cerrado (tipo O), contacto normalmente abierto (tipo C) o contacto inversor (tipo W)<br /> - Termómetros de sonda, que registran la temperatura en el depósito del fluido a presión con indicación en °C.<br /> - A petición, también disponible en °C y en °F.</p><p>TSE:<br /> - Tres temperaturas nominales: 60°C, 70°C y 80°C.<br /> - Instalación sencilla en FSA y FSK (aquí como TSE-L)<br /> - Condiciones de instalación sencillas y estandarizadas (FSA / K)</p></div>

Controladores del nivel de líquido

<div>Controladores del nivel de líquido FSK son unidades que se utilizan para comprobar y controlar el nivel de un fluido a presión.</div><div><p>FSK:<br /> - Cuatro tamaños graduados de manera uniforme<br /> - Contacto de conmutación opcionalmente como contacto normalmente cerrado (tipo O), contacto normalmente abierto (tipo C) o contacto inversor (tipo W)<br /> - Termómetros de sonda, que registran la temperatura en el depósito del fluido a presión con indicación en °C.<br /> - A petición, también disponible en °C y en °F.</p></div>
To product overview

Indicador del nivel de líquido

<div>Indicadores del nivel de líquido FSA son unidades que se utilizan para comprobar y controlar el nivel de un fluido a presión.</div><div><p>FSA:<br /> - Cinco tamaños graduados de manera uniforme<br /> - Termómetros ópticos con pantalla en °C y °F<br /> - Termómetros de sonda, que registran la temperatura en el depósito del fluido a presión con indicación en °C.<br /> - A petición, también disponible en °C y en °F.<br /> - Condiciones de instalación sencillas y estandarizadas (FSA/K)</p></div>
To product overview

Termómetros de sonda

<div>Termómetros de sonda FT son unidades para comprobar la temperatura de fluidos a presión</div><div><p>Termómetro de sonda FT :<br /> - Rango de temperatura: 0-100°C<br /> - Montaje sencillo en FSA y FSK (aquí como TSE-L)<br /> - Condiciones de instalación sencillas y estandarizadas (FSA / K)<br /> - Superficies libres de corrosión</p></div>
To product overview

Interruptores térmicos

<div>Interruptores térmicos FT son unidades para comprobar la temperatura de fluidos a presión</div><div><p>TSE:<br /> - Tres temperaturas nominales: 60°C, 70°C y 80°C<br /> - Montaje sencillo en FSA y FSK (aquí como TSE-L)<br /> - Condiciones de instalación sencillas y estandarizadas (FSA / K)<br /> - Superficies libres de corrosión</p></div>
To product overview
Shop By
Show all attributes
HYDAC Express