Válvulas de bola

Válvulas de bola de 2 vías

<div>Las válvulas de bola de 2/2 vías de HYDAC son unidades según la norma DIN-ISO 1219 que se utilizan para cerrar el flujo de un fluido a presión en ambas direcciones.</div><div><p>Las válvulas de bola de 2/2 vías de HYDAC se fabrican en 2 diferentes diseños.<br /> De diámetro nominal 4 a 25 mm en forma de bloque y de diámetro nominal 32 a 50 mm en forma de casquillo.</p><p>Ventajas:<br /></p><ul><li>sin ajuste manual de las juntas porque no hay prensaestopas</li><li> Principio de sellado por bola flotante en ambos lados</li><li> Paso totalmente abierto sin obstáculos para el medio</li><li> Protección de la superficie: galvanizada o de zinc-níquel, sin cromo (VI)</li></ul><p><br /> A petición, podemos suministrar otras variantes para casi todas las aplicaciones, por ejemplo, para medios agresivos o gaseosos.<br /> A petición, podemos emitir certificados de pruebas de materiales según la norma EN-10204 y certificados de pruebas de calidad según la norma DIN 55350 parte 18. </p></div>
To product overview

Válvulas de bola de 3 vías

<div>Las válvulas de bola direccionales de 3/2 vías de HYDAC son unidades según la norma DIN 2429 que sirven para desviar el flujo de un fluido a presión.</div><div><p>Al igual que la válvula de bola de 2/2 vías, la válvula de bola direccional de 3/2 vías de HYDAC está disponible en los diámetros nominales de 4 mm a 50 mm.</p><p> <br /> Ventajas:</p><ul><li> Limitación de la conmutación mediante pasador de tope y arandela</li><li> Accionamiento ligero</li><li> Diseño compacto</li><li> Principio de sellado por bola flotante en el lado de salida</li><li> Protección de la superficie: galvanizada o de zinc-níquel, sin cromo (VI)</</li></ul><p>A petición, podemos suministrar otras variantes para casi todas las aplicaciones, por ejemplo, para medios agresivos o gaseosos.<br /> A petición, podemos emitir certificados de pruebas de calidad según la norma DIN 55350 parte 18.</p></div>
To product overview

Válvulas de bola multivías

<div><ul><li>Las válvulas de bola de 3 y 4 vías de HYDAC son unidades según la norma DIN 2429 que sirven para desviar y cerrar el flujo de un fluido a presión.</li></ul></div><div><p>Las válvulas de bola multivía de HYDAC se fabrican en 2 diferentes diseños:</p><ul><li>KH3 en diámetro nominal de 4 mm a 20 mm</li><li>KH4 en diámetro nominal de 4 mm a 20 mm</li></ul><p> Las ventajas de estas válvulas de bola son: </p><ul><li> Indicación óptica de la posición de conmutación mediante muescas en el eje de accionamiento</li><li> Limitación de la conmutación mediante pasador de tope y arandela</li><li> Estanqueidad total gracias a las juntas asistidas por presión</li><li>sin ajuste manual de las juntas porque no hay prensaestopas</li><li>también disponible en acero inoxidable</li></ul></div>
To product overview
Shop By
Show all attributes
HYDAC Express
Page
Page