Válvulas de bola de 2 vías

Válvulas de bola de 2 vías
<div>Las válvulas de bola de 2/2 vías de HYDAC son unidades según la norma DIN-ISO 1219 que se utilizan para cerrar el flujo de un fluido a presión en ambas direcciones.</div><div><p>Las válvulas de bola de 2/2 vías de HYDAC se fabrican en 2 diferentes diseños.<br /> De diámetro nominal 4 a 25 mm en forma de bloque y de diámetro nominal 32 a 50 mm en forma de casquillo.</p><p>Ventajas:<br /></p><ul><li>sin ajuste manual de las juntas porque no hay prensaestopas</li><li> Principio de sellado por bola flotante en ambos lados</li><li> Paso totalmente abierto sin obstáculos para el medio</li><li> Protección de la superficie: galvanizada o de zinc-níquel, sin cromo (VI)</li></ul><p><br /> A petición, podemos suministrar otras variantes para casi todas las aplicaciones, por ejemplo, para medios agresivos o gaseosos.<br /> A petición, podemos emitir certificados de pruebas de materiales según la norma EN-10204 y certificados de pruebas de calidad según la norma DIN 55350 parte 18. </p></div>
Shop By
Show all attributes
HYDAC Express