Plate heat exchangers

Plattenwärmetauscher kommen überall dort zum Einsatz, wo thermische Energie (Wärme) von einer Flüssigkeit auf eine andere übertragen werden soll.
Sie haben den Vorteil, dass sie die Medientemperatur - je nach Temperatur der Kühlflüssigkeit - auf einem sehr niedrigen und stabilen Niveau halten können.

Plattenwärmetauscher bestehen aus einem Paket geprägter Wärmeübertragungsplatten, die entweder miteinander verlötet werden oder mit Dichtungen in einem Gestell verspannt sind.


HYDAC HEX Sxxx

Gelötete Plattenwärmetauscher sind aufgrund ihrer Bauweise besonders kompakt und effizient. Standardmäßig sind die Wärmeübertragungsplatten aus Edelstahl mit Kupfer verlötet. Bei Anwendungen mit aggressiven Medien kann auch Nickellot verwendet werden. Kupfergelötete Plattenwärmetauscher sind druckstabil bis 30 bar, nickelgelötete bis 10 bar. Spezielle Ausführungen sind aber auch für höhere Drücke geeignet.

Hxxx-LIQUID

Geschraubte Plattenwärmetauscher sind besonders für große Volumenströme und hohe Kühlleistungen geeignet. Das Plattenpaket aus Wärmeübertragungsplatten und Dichtungen wird mit Spannschrauben in einem Gestell zusammen gehalten.
Daher kann der Plattenwärmetauscher auch zur Reinigung und Wartung demontiert werden. Ebenso ist es möglich, nachträglich weitere Platten hinzuzufügen, um eine höhere Leistung zu erreichen.

Anwendung

Ein Plattenwärmetauscher kann überall dort eingesetzt werden, wo eine Wärmeübertragung zwischen zwei Medien stattfinden soll.

Typische Anwendungen sind:

  • Hydrauliksysteme
  • Pressen
  • Schmiersysteme
  • Prüfstände
  • Motoren

Brazed plate heat exchangers

Die gelöteten Plattenwärmetauscher HYDAC HEX S bestehen aus einer Anzahl geprägter Edelstahlplatten, die mit Kupfer oder Nickel vakuum-verlötet sind.

Die spezielle Prägung der Platten sorgt für eine turbulente Strömung, die für eine optimale Wärmeübertragung notwendig ist und darüber hinaus einen Selbstreinigungseffekt bewirkt, da durch die hohen Wandreibungen Ablagerungen an der Oberfläche verringert werden.

  • Max. Betriebsdruck: 30 bar
    (Ausführung mit Nickellot bis 10 bar möglich)
  • Temperaturbereich: bis 200°C

Anwendung:
Kühlkreisläufe mit Wasser, Kühlflüssigkeit oder Öl

To product overview

Gasketed plate heat exchangers

Die geschraubten Plattenwärmetauscher bestehen aus einem Paket einzelner, geprägter Wärmeübertragungsplatten aus Edelstahl oder Titan, wobei Dichtungen für die Trennung der Medien sorgen.

Zur Abdeckung des großen Leistungsbereichs stehen verschiedene Baugrößen mit unterschiedlichen Plattenzahlen zur Verfügung.

Bei Sicherheits-Plattenwärmetauschern werden 2 Platten zu einem Paar zusammengefasst und an den Anschlüssen verschweißt. Bei Leckage einer der beiden Platten läuft die Flüssigkeit in den Zwischenraum und tritt nach außen aus. So kann eine Vermischung der Medien verhindert werden.

  • Druckstufen: max. 10 bar, 16 bar oder 25 bar
  • Betriebstemperatur: max. 140 °C
To product overview
Shop By
Show all attributes
HYDAC Express