Fluid level sensors (FSK)

Fluid level sensors (FSK)

SMU 1200

Die SensorMonitoring Unit SMU1200 ist eine Displayeinheit für die Fluidsensoren von HYDAC, die zur Anzeige und Speicherung der Messdaten konzipiert ist. Folgende Kombination von Fluidsensoren können direkt angeschlossen werden:

  • ContaminationSensor CS 1000 und AquaSensor AS 1000
  • MetallicContamination Sensor MCS 1000 und AquaSensor AS 1000
  • Einfacher Einbau parallel zum Kundensystem (HydacSensor Interface HSI für SMU 1200, Weiterleitung der sensoreigenen Analog- und Schaltausgänge)
  • Einfache Installation via Magnethalter oder Hutschienenmontage
  • Hohe Schutzklasse mit IP67, kein Schaltschrankbau erforderlich
  • Plug&Work Einheit inkl. der notwendigen 5 m Anschlusskabel zum direkten Anschluss der Sensoren (Sensoranschlüsse über M12x1 Steckverbinder, keine Programmierung erforderlich)
  • Darstellung der Messdaten auf großem Display
  • Einfache Bedienung per Tastatur
  • Datenspeicherung in SMU mit Datum und Zeitstempel
  • Auslesen der Messwerte mit mitgeliefertem (handelsüblichen) USB-Speicherstick über USB Master Buchse
  • Einfache Datenverarbeitung und Datenauswertung mittels MS-Excel oder HYDAC FluidMonitoring Software FluMoS
  • Selbstständiger Programmstart nach Spannungswiederkehr, kein Verlust der Messdaten
To product overview

Downloads

3D CAD models can be found in the product tree at the according products
Category
Language
Search documents and data sheets here