Mietgeräte

Mietgeräte
Einer kostspieligen Investition in ein Spezialaggregat steht oftmals eine geringe Auslastung entgegen. Ob nun ein Mietgerät, Leihgerät oder Vorführgerät, oftmals stellt es die preisgünstige und flexible Alternative dar. Wann immer Sie auf ein Filtrationsaggregat, ein Entwässerungsaggregat, ein Spülaggregat, ein Messgerät oder ein Stickstoffladegerät zurückgreifen müssen - es steht für Sie bereit! Alle Mietgeräte werden regelmäßig gewartet und kontrolliert und sind somit sofort und zuverlässig einsatzbereit. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne im Vorfeld, um das optimale Aggregat für jeden Einsatz auswählen zu können. Wir sorgen für eine zuverlässige Verfügbarkeit der Mietgeräte und damit für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Maßnahmen.

Entwässerung

Entwässerungsaggregate des Typs FAM von HYDAC dienen der Entwässerung, Entgasung und Filtration von Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten im Nebenstrom.
Sie arbeiten nach dem Prinzip der Vakuumentwässerung zur Abscheidung von freiem und gelöstem Wasser sowie freien und gelösten Gasen.
Durch die eingesetzte HYDAC Dimicron Filterelementtechnik mit hoher Schmutzaufnahmekapazität und Abscheideleistung arbeitet das FAM sehr wirtschaftlich.
Alle Leihaggregate sind mit Messtechnik zur kontinuierlichen Überwachung des Wassergehaltes und der Feststoffverschmutzung sowie einem integrierten Heizer zur Erhöhung der Entwässerungsleistung ausgestattet.
Durch die eingesetzte speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) der Siemens S7 Baureihe in Kombination mit einem Siemens Bedienpanel in verschiedenen Landessprachen wird eine einfache und sichere Handhabung gewährleistet.
Alle unsere Leihgeräte sind für Mineralöle geeignet. Eine Eignung für andere Fluide muss im Einzelfall geprüft werden.
Eine Liste unserer Leihgeräte und eine Auswahlhilfe finden Sie unter dem Reiter "Produktsuche".
To product overview

Filtration

HYDAC Filtersysteme sind die professionelle Lösung für den Service und die Wartung Iher Hydraulikanlage.
Sie dienen dem gefilterten Befüllen bzw. Umpumpen von Hydraulik- und Schmiermedien, zur Inbetriebnahmespülung oder zur kontinuierlichen Nebenstromfiltration.
Unsere trag- und fahrbaren Filteraggregate filter zuverlässig Feststoffpartikel aus Ihrem Fluid.
Ihre Vorteile liegen auf der Hand:

  • Sauberes Befüllen und Spülen
  • Flexibler Einsatz an Ihren Anlagen
  • Entlastung der Hauptstromfilter
  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
  • Erhöhte Standzeit Ihres Fluids
  • Reduzierung von Life Cycle Cost
Alle unsere Leihgeräte sind für Mineralöle geeignet. Eine Eignung für andere Fluide muss im Einzelfall geprüft werden.
Eine Liste unserer Leihgeräte und eine Auswahlhilfe finden Sie unter dem Reiter "Produktsuche".
To product overview

Stickstoffladegeräte

Das Leihportfolio an HYDAC N2-Servern umfasst sowohl fahrbare als auch tragbare Geräte.
Sie dienen zum Laden von Speichern, zum Ergänzen des Gasfülldruckes bzw. zum Befüllen von Speicherstationen.
Alle N2-Server verfügen über eine Druckabsicherung gemäß den Unfallverhütungsvorschriften (UVV).

Ihre Vorteile liegen auf der Hand:

  • rasches und kostengünstiges Befüllen aller HYDAC Speichertypen
  • optimale Ausnutzung handelsüblicher Stickstoffflaschen bis zu 20 bar Restdruck
  • max. Speicherladedruck bis zu 500 bar
Alle unsere Leihgeräte sind für Mineralöle und Stickstoff geeignet. Eine Eignung für andere Fluide muss im Einzelfall geprüft werden.
Eine Liste unserer Leihgeräte und eine Auswahlhilfe finden Sie unter dem Reiter "Produktsuche".
To product overview

Spülaggregate

Unsere HYDAC Spülaggregate dienen zum Abreinigen Ihrer Rohr- und Schlauchleitungen vor der Inbetriebnahme Ihrer Hydraulikanlage.
Bei der Montage von Rohrleitungen in Ihrer Hydraulikanlage entstehen zwangsläufig Verunreinigungen in diesen Leitungen.
Damit diese nicht Ihre Ventilsteuerung oder Pumpen zerstören müssen sie vor Inbetriebnahme der Anlage entfernt werden.
Als effektive Maßnahme zum Reinigen von Rohr- oder Schlauchleitungen hat sich das Spülen herausgestellt.
Hierbei wird in den Leitungen eine möglichst schnelle und turbulente Strömung erzeugt, welche die Schmutzpartikel mitreißt.
Diese werden dann über HYDAC Filter effektiv herausgefiltert.
Unsere Spülaggregate arbeiten vollautomatisiert und steuern den Spülvorgang von Leitungen bis DN200.
Durch die modulare Bauweise von Tank und Motor-Pumpen-Gruppe können wir Durchflussmengen von 0-1600 l/min realisieren.
Beim Spülvorgang wird die Feststoffkontamination im Fluid kontinuierlich überwacht und als Reinheitsklasse nach ISO 4406 ausgegeben.
Eine Dokumentation des Spülvorgangs kann ebenfalls ausgegeben werden.
Alle unsere Leihgeräte sind für Mineralöle geeignet. Eine Eignung für andere Fluide muss im Einzelfall geprüft werden.
Eine Liste unserer Leihgeräte und eine Auswahlhilfe finden Sie unter dem Reiter "Produktsuche".
To product overview

Sonstige Mietgeräte

Mit Hilfe unserer HYDAC Füll- und Prüfvorrichtungen können Blasen-, Kolben- und Membranspeicher mit Stickstoff befüllt bzw. der vorhanden Vorfülldruck geprüft  und korrigiert werden.
Alle unsere Leihgeräte sind für Stickstoff geeignet. Eine Eignung für andere Fluide muss im Einzelfall geprüft werden.
Eine Liste unserer Leihgeräte und eine Aswahlhilfe finden Sie unter dem Reiter "Produktsuche".
To product overview

Montage- / Inbetriebnahmeeinheit

Die Montage- und Inbetriebnahmeaggregate wurden entwickelt um Sie während dem Aufbau Ihrer Hydraulikanlage zu unterstützen.
Mit Hilfe dieser Aggregate können Sie Teilbereiche Ihrer Hydraulikanlage vorab in Betrieb nehmen und auf Funktion prüfen.
Alle unsere Leihgeräte sind für Mineralöle geeignet. Eine Eignung für andere Fluide muss im Einzelfall geprüft werden.
Eine Liste unserer Leihgeräte und eine Auswahlhilfe finden Sie unter dem Reiter "Produktsuche".
To product overview

Analysegeräte

Unsere HYDAC Analysegeräte werden insbesondere dort eingesetzt, wo innerhalb eines Contamination Managements (Sauberkeitsmanagements) Prozesse nach Gesichtspunkten der Sauberkeit von Bauteilen, Systemen und eingesetzten Fluiden professionell analysiert und optimiert werden sollen.

Unsere FluidControl Unit FCU dient als portables Servicegerät zur Messung von Feststoffverschmutzung in Hydraulik- und Schmiersystemen.
Die Messwerte werden mittels Infrarot-Technologie erfasst und nach ISO 4406, SAE 4059 und NAS 1638 ausgegeben.
Durch ihre kompakte Bauweise eignen sich die FCU zur Anwendung in Hydraulik- und Schmiersystemen, für die Instandhaltung, an Prüfständen, zur Probenflaschenanalyse sowie zur Tankanalyse.

Mit Hilfe unserer HYDAC Bauteilanalysegeräte können Sie die technische Sauberkeit Ihrer Produkte überprüfen.
Mittels Nassbeprobung wird die Bauteiloberfläche abgereinigt, die anhaftende Feststoffverschmutzung wird abgespült und mittels Membran einer späteren Bewertung zugeführt.

Unser FluidEntnahme Set FES dient der statischen und dynamischen Entnahme von Ölproben aus Hydraulik- und Schmiersystemen.
Alle unsere Leihgeräte sind für Analyseflüssigkeit geeignet. Eine Eignung für andere Flüssigkeiten muss im Einzelfall geprüft werden.
Eine Liste unserer Leihgeräte und eine Auswahlhilfe finden Sie unter dem Reiter "Produktsuche".
To product overview