Mounting & connection technology

Mounting & connection technology
If you need to attach pipes, hoses, cables, sensors, switches and/or any other rounded or angular parts wherever you wish, HYDAC’s product range offers perfect solutions for a variety of applications. We naturally supply standard ranges and also custom solutions, which can result in series production of entirely new solutions.
Everything securely fastened, and quickly.

Standard clamps
Series strips
Rubber element mounting
Oval clamps
Swivel bolt clamps
Accumulator mounting elements
HY-Loop

Gummielementbefestigungen

Mit den  Buegu-Schellen der HYDAC können Sie ihre Rohre, Schläuche, Kabel und Sensoren besonders schalldämmend und vibrationsdämpfend befestigen. Merkmale: Buegu-Schelle
  • Durchmesserbereich von 6 -20 mm
  • Einfach- und Doppelausführung
Rohrdurchführung
  • Durchmesserbereich von 6 - 60,5 mm
  • 5 Baugrößen
Vorteile:
  • definierte Vorspannung und definierte Druckverformung sichern dauerhaft festen Sitz
  • Vibrations- und Geräuschdämpfung durch Gummiklemmkörper
  • schonende Bauteilbefestigung durch thermoplastischen Elastomer
  • mineralölbeständiger Werkstoff
  • platzsparende Bauteilbefestigung mit glatter Rohraufnahme
  • verdrehsicher übereinander montierbar
  • montierbar auf Tragschiene
To product overview

Oval Schellen

die preiswerte Lösung zur Befestigung von Rohren, Schläuchen und Kabeln

Vorteile

  • schnelle Monrage
  • geringer Platzbedarf
  • stabile Befestigung durch Deckplatte
  • verschiedene Rohrdurchmesser kombinierbar
  • Schellenhälften durch Filmscharnier verbunden
  • Schelle aus PP und PA mit einer Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +140°C
  • Metallteile auch in Edelstahl
  • Spannbereich von 6 - 25,4 mm
  • einfache Ausführung Größen 0a - 0d
  • doppelte Ausführung Größen 1 - 4
  • Werkstoffe PP, PA
To product overview

Gelenkbandschellen

To product overview

Accumulator mounting

To product overview

HY-Loop

Eine Verbindung, die Sie flexibel hält. Der Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur schonenden, werkzeuglosen Befestigung vor allem von Kabeln, aber auch von Leitungen und Schläuchen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Wiederverwendbar
  • Variabel
  • Einfaches Handling
  • Werkzeuglos
  • Schonende Befestigung
  • Selbstverlöschend
To product overview

Tube hose cable mounts

To product overview
Shop By
Show all attributes
HYDAC Express
Page
Page