Distance sensors

Distance sensors
Die HYDAC Ultraschall-Abstandssensoren werden zur Messung der Entfernung zu Flüssigkeiten und Objekten eingesetzt. Bedingt durch ihr Funktionsprinzip (Messung der Schalllaufzeit) arbeiten sie berührungslos und mit sehr hoher Auflösung und Messrate.

HLS series

Der Abstandssensor HLS 528 ist ein berührungslos arbeitender, sehr kompakter Sensor zur Messung der Entfernung zu Flüssigkeiten und Objekten. Bedingt durch sein Funktionsprinzip (Messung der Schalllaufzeit) arbeitet er mit sehr hoher Auflösung und Messrate.   Der HLS 528 steht für Messbereiche bis 6000 mm zur Verfügung und ist in drei Signalausgangsvarianten (2 Schaltausgänge; 1 Analogausgang, wählbar 4 .. 20 mA oder 0 .. 10 V, plus 1 oder 2 Schaltausgänge) erhältlich. Über zwei Drucktasten und eine selbsterklärende Menüstruktur lässt sich der Sensor einfach und komfortabel einstellen. Eine 3-stellige Digitalanzeige dient der Anzeige des aktuellen Abstandes, 2 Dreifarben- LEDs zeigen zusätzlich den Betriebszustand an.  
  • Berührungslose Abstandsmessung
  • Messbereich bis 6000 mm
  • Verschiedene Signalausgangsvarianten verfügbar
  • Sehr hohe Auflösung und Messrate
  • Integrierte Temperaturkompensation
  • 3-stellige Digitalanzeige zur Anzeige des aktuellen Abstandes
  • 2 Dreifarben-LEDs zur Anzeige des Betriebszustandes
  • Schalt- und Rückschaltpunkte unabhängig einstellbar
  • Umschaltbarer Analogausgang
  • Nur für drucklose Anwendungen einsetzbar
To product overview
Shop By
Show all attributes
HYDAC Express

Downloads

3D CAD models can be found in the product tree at the according products
Category
Language
Documents Document No. Language Size Download
PRD_DOC_PRO
Search documents and data sheets here