Differential pressure switches, electrical

Differential pressure switches, electrical
HYDAC hat die Differenzdruckmessumformer der Serie HPT 500 entwickelt, um eine kostengünstige Lösung für den Differenzdruck anzubieten. Über eine interne Kolbenbewegung wird der erzeugte Differenzdruck mittels eines Hall-Sensors erfasst. Daher reagiert der Sensor auf den zunehmenden Verschmutzungsgrad des Elements durch Erhöhung des Differenzdrucksignals.
Die Medienverträglichkeit umfasst Hydrauliköle H, HL, HLP, HVLP und HLPD nach DIN 51524. Darüber hinaus biologisch schnell abbaubare Druckflüssigkeiten VDMA 24568 (HETG, HEES, HEPG). Der Differenzdrucktransmitter wird in Systemen eingesetzt, die eine kontinuierliche intelligente Überwachung des Differenzdrucks erfordern. Der HPT 500 ist für mobile und industrielle Anwendungen geeignet.
HYDAC Express