Compact power units

Compact Aggregate sind die kompakteste Form der Hydraulikversorgung, mit minimalen Einbauabmessungen und hoher Flexibilität bei der Auslegung für den Kunden. Aufgrund kleiner Flanschmaße und der wahlweisen Bestückung mit Längsverkettungsmodulen kann das Aggregat optimal an jede Einbaulage angepasst und jederzeit um Funktionen erweitert werden. Je nach verfügbarem Bauraum kann die Steuerung direkt am Aggregat angeflanscht oder in der Nähe der Verbraucher als Einzelverkettung integriert werden.

Um die verschiedenen Anforderungen an Betriebsarten abzudecken, werden die Compact Aggregate in ebenso verschiedenen Bauformen angeboten. Es gibt Aggregate mit luftgekühltem Motor und Unterölmotor, eine Wasserkühlung ist optional ebenfalls bei einem Aggregat möglich.

Grupos de alta presión HP

<div id="pdb-header"><h1> GRUPOS DE ALTA PRESIÓN HP</h1></div><div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>hasta 500 bar y 5,25 l/min Operación de corta duración S2 = 3min* Operación intermitente S3 = 10%* GENERALIDADES</p><ul><li>Alta potencia específica en un diseño compacto</li><li> Instalación eléctrica sencilla gracias a la caja de bornes en la parte superior de la unidad</li><li> Bomba de pistones radiales con motor sumergible en una carcasa robusta</li><li>Emisiones de ruido muy bajas gracias a la carcasa de fundición que reduce el ruido</li><li> Disponibilidad de una amplia gama de controles</li></ul><p> VALORES CARACTERÍSTICOS </p><ul><li> Caudal: de 0,3 a 5,25 l/min</li><li> Presión de servicio: máx. 500 bar</li><li> Ciclo de trabajo: S2 (operación de corta duración) S3 (operación intermitente)</li><li>Motor: Pn = 1,2 KW ... 2,2 KW</li><li> Tensiones: trifásico 230/400V -50Hz (otras a petición)</li><li> Clase de protección: DIN EN 60034-5 mín IP54</li><li> Característica de la bomba Vg.: 0,3 cm³/rev. ... 5,25 cm³/rev</li><li> Volumen del depósito: 1,1 – 7,0 l</li><li> Volumen de extracción: 0,7 – 5,8 l</li><li> Fluido a presión: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2</li><li> Rango de viscosidad: se recomienda 10 – 380 mm²/s</li><li> Filtración: máx. grado de contaminación admisible del líquido de servicio según ISO 4406 clase 21/19/16</li><li> Refrigeración: refrigeración por convección / por aire</li><li> Peso: de 7,2 a 25,7 kg</li><li> Caudal de retorno: hasta máx. 10 l/min</li><li> Posición de montaje: vertical</li><li> Rango de temperatura del fluido a presión: de -20°C a máx. +80°C</li><li> Rango de temperatura ambiente: de -20°C a máx. +40°C</li></ul><p>Más detalles en el folleto 5.301.6</p></div></div></div></div>
To product overview

Grupo de media presión CO

<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p><strong>CO1</strong>hasta 250 bar a 20 l/min operación de corta duración S2 = 5 min* operación intermitente S3 = 20 %*</p><p>GENERALIDADES</p><ul><li>Dimensiones mínimas de instalación gracias al pequeño tamaño de la brida</li><li>Opción de distintos controles hidráulicos en la misma brida mediante el uso flexible de válvulas de cartucho y/o el montaje en brida de bloques de control y módulos funcionales en serie</li><li>Nivel de ruido muy bajo, gracias a su diseño especial</li></ul><p>VALORES CARACTERÍSTICOS</p><ul><li>Caudal: hasta 20 l/min</li><li>Presión de servicio: máx. 250 bar</li><li>Presión máxima: hasta máx. 300 bar (a petición)</li><li>Ciclo de trabajo: S2 (operación de corta duración) S3 (operación intermitente)</li><li>Motor: Pn = 0,37 KW ... 3,0 KW (4; 5,5 KW a petición)</li><li>Tensiones del motor: trifásico 230/400V -50Hz (otras a petición)</li><li> Clase de protección: DIN EN 60034-5 mín IP54</li><li> Característica de la bomba Vg.: 1,0 cm³/rev. ... 10,0 cm³/rev</li><li> Volumen del depósito: 1,8 – 8,4 l</li><li> Volumen de extracción: 1,2 – 7,8 l</li><li> Fluido a presión: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2</li><li> Rango de viscosidad: se recomienda 10 – 380 mm²/s</li><li> Filtración: máx. grado de contaminación admisible del líquido de servicio según ISO 4406 clase 21/19/16</li><li> Refrigeración: refrigeración por convección o por aire</li><li> Peso: de 12 a 20 kg</li><li> Caudal de retorno: hasta máx. 40 l/min</li><li> Posición de montaje: vertical, horizontal</li><li> Rango de temperatura del fluido a presión: de -20°C a máx. +80°C</li><li> Rango de temperatura ambiente: de -20°C a máx. +40°C</li></ul><p>Más detalles en el folleto 5.306.3</p></div></div></div></div>
To product overview

Grupos de corriente continua DC

<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p><strong>DC1</strong>hasta 250 bar hasta 18,4 l/min operación de corta duración S2 = a partir de 1,5 min* operación intermitente S3 = a partir de 4 %*</p><p>GENERALIDADES</p><ul><li>Dimensiones mínimas de instalación gracias al pequeño tamaño de la brida</li><li>Opción de distintos controles hidráulicos en la misma brida mediante el uso flexible de válvulas de cartucho y/o el montaje en brida de bloques de control y módulos funcionales en serie</li><li>Nivel de ruido muy bajo, gracias a su diseño especial</li></ul><p>VALORES CARACTERÍSTICOS</p><ul><li>Caudal: hasta 18,4 l/min</li><li>Presión de servicio: máx. 250 bar</li><li>Presión máxima: hasta máx. 300 bar (a petición)</li><li>Ciclo de trabajo: S2 (operación de corta duración) S3 (operación intermitente)</li><li>Motor: Pn = 1,7 KW ... 3,0 KW</li><li>Tensiones del motor: 12 y 24 Volt</li><li>Clase de protección: DIN EN 60034-5 mín IP54</li><li>Característica de la bomba Vg.: 1,0 cm³/rev. ... 8,0 cm³/rev</li><li> Volumen del depósito: 1,8 – 8,4 l</li><li> Volumen de extracción: 1,2 – 7,8 l</li><li> Fluido a presión: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2</li><li> Rango de viscosidad: se recomienda 10 – 380 mm²/s</li><li> Filtración: máx. grado de contaminación admisible del líquido de servicio según ISO 4406 clase 21/19/16</li><li> Refrigeración: refrigeración por convección</li><li> Peso: de 15 a 25 kg</li><li> Caudal de retorno: hasta máx. 40 l/min</li><li> Posición de montaje: vertical, horizontal</li><li> Rango de temperatura del fluido a presión: de -20°C a máx. +80°C</li><li> Rango de temperatura ambiente: de -20°C a máx. +40°C</li></ul><p>Más detalles en el folleto 5.307.0</p></div></div></div></div>
To product overview

Grupos de motor-bomba

To product overview

Accesorios/piezas de recambio de grupos compactos

<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>Todos los componentes fabricados por HYDAC que se emplean en el grupo, como válvulas, bobinas, juegos de juntas, etc., así como racores, acoplamientos minimess, los puede pedir el cliente como piezas de recambio.</p><p>El breve plazo de entrega garantiza tiempos de parada cortos.</p></div></div></div></div>
To product overview
HYDAC Express