Grupo de media presión CO

<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p><strong>CO1</strong>hasta 250 bar a 20 l/min operación de corta duración S2 = 5 min* operación intermitente S3 = 20 %*</p><p>GENERALIDADES</p><ul><li>Dimensiones mínimas de instalación gracias al pequeño tamaño de la brida</li><li>Opción de distintos controles hidráulicos en la misma brida mediante el uso flexible de válvulas de cartucho y/o el montaje en brida de bloques de control y módulos funcionales en serie</li><li>Nivel de ruido muy bajo, gracias a su diseño especial</li></ul><p>VALORES CARACTERÍSTICOS</p><ul><li>Caudal: hasta 20 l/min</li><li>Presión de servicio: máx. 250 bar</li><li>Presión máxima: hasta máx. 300 bar (a petición)</li><li>Ciclo de trabajo: S2 (operación de corta duración) S3 (operación intermitente)</li><li>Motor: Pn = 0,37 KW ... 3,0 KW (4; 5,5 KW a petición)</li><li>Tensiones del motor: trifásico 230/400V -50Hz (otras a petición)</li><li> Clase de protección: DIN EN 60034-5 mín IP54</li><li> Característica de la bomba Vg.: 1,0 cm³/rev. ... 10,0 cm³/rev</li><li> Volumen del depósito: 1,8 – 8,4 l</li><li> Volumen de extracción: 1,2 – 7,8 l</li><li> Fluido a presión: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2</li><li> Rango de viscosidad: se recomienda 10 – 380 mm²/s</li><li> Filtración: máx. grado de contaminación admisible del líquido de servicio según ISO 4406 clase 21/19/16</li><li> Refrigeración: refrigeración por convección o por aire</li><li> Peso: de 12 a 20 kg</li><li> Caudal de retorno: hasta máx. 40 l/min</li><li> Posición de montaje: vertical, horizontal</li><li> Rango de temperatura del fluido a presión: de -20°C a máx. +80°C</li><li> Rango de temperatura ambiente: de -20°C a máx. +40°C</li></ul><p>Más detalles en el folleto 5.306.3</p></div></div></div></div>

Downloads

3D CAD models can be found in the product tree at the according products
Category
Language
Search documents and data sheets here