Grupos de alta presión HP

<div id="pdb-header"><h1> GRUPOS DE ALTA PRESIÓN HP</h1></div><div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>hasta 500 bar y 5,25 l/min Operación de corta duración S2 = 3min* Operación intermitente S3 = 10%* GENERALIDADES</p><ul><li>Alta potencia específica en un diseño compacto</li><li> Instalación eléctrica sencilla gracias a la caja de bornes en la parte superior de la unidad</li><li> Bomba de pistones radiales con motor sumergible en una carcasa robusta</li><li>Emisiones de ruido muy bajas gracias a la carcasa de fundición que reduce el ruido</li><li> Disponibilidad de una amplia gama de controles</li></ul><p> VALORES CARACTERÍSTICOS </p><ul><li> Caudal: de 0,3 a 5,25 l/min</li><li> Presión de servicio: máx. 500 bar</li><li> Ciclo de trabajo: S2 (operación de corta duración) S3 (operación intermitente)</li><li>Motor: Pn = 1,2 KW ... 2,2 KW</li><li> Tensiones: trifásico 230/400V -50Hz (otras a petición)</li><li> Clase de protección: DIN EN 60034-5 mín IP54</li><li> Característica de la bomba Vg.: 0,3 cm³/rev. ... 5,25 cm³/rev</li><li> Volumen del depósito: 1,1 – 7,0 l</li><li> Volumen de extracción: 0,7 – 5,8 l</li><li> Fluido a presión: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2</li><li> Rango de viscosidad: se recomienda 10 – 380 mm²/s</li><li> Filtración: máx. grado de contaminación admisible del líquido de servicio según ISO 4406 clase 21/19/16</li><li> Refrigeración: refrigeración por convección / por aire</li><li> Peso: de 7,2 a 25,7 kg</li><li> Caudal de retorno: hasta máx. 10 l/min</li><li> Posición de montaje: vertical</li><li> Rango de temperatura del fluido a presión: de -20°C a máx. +80°C</li><li> Rango de temperatura ambiente: de -20°C a máx. +40°C</li></ul><p>Más detalles en el folleto 5.301.6</p></div></div></div></div>