Valve stacking systems

Valve stacking systems
HYDAC Längsverkettungssysteme der Typenreihen L und ML sind aus einzelnen Modulen zusammengesetzte Steuerungen für ölhydraulische Anlagen in Parallelschaltung. Diese Systeme sind vorzugsweise zur Steuerung von kleinvolumigen Verbrauchern sowie Druck/Krafthalteaufgaben konzipiert. Auf einem Grundmodul können in beliebiger, der Steuerungsaufgabe entsprechender Reihenfolge Funktionsmodule mit Wege-Sitzventilen, Druck- und Sperrventilen sowie Druckschaltern kombiniert werden. Den Abschluss bildet ein Endmodul mit oder ohne Zusatzfunktionen. Unterschiedliche Grundmodule ermöglichen den Anbau an HYDAC Compact Aggregate oder mit Hilfe eines Rohranschlussmoduls an jede beliebige hydraulische Anlage. Aufgrund seiner Modulbauweise ermöglicht dieses System: hohe Flexibilität durch variable Modulanordnung, individuelle Lösung der Steuerungsprobleme, kleine Abmessungen und hohe Leistungsdichte, Leckagesicherheit und preisgünstige Steuerung durch Modulfertigung in Serie.

Sistema de encadenamiento longitudinal L

<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div>Sistema de encadenamiento ampliable individualmente para el control de consumidores de pequeño volumen, así como para tareas de mantenimiento de la presión y carga - Gran flexibilidad en la planificación y realización - Dimensiones reducidas con alta densidad de potencia - Eliminación de fugas gracias a conexiones cortas y rígidas - Opción de ampliación posterior por medio de la adición de módulos VALORES CARACTERÍSTICOS Caudal: hasta 12 l/min<br /> Presión de servicio: máx. 500 bar<br /> Tensiones: 24 y 230 Volt<br /> Clase de protección: IP65 según DIN EN 60034-5<br /> Fluido de servicio: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2<br /> Rango de temperatura del fluido de servicio: de mín. -20°C a max. + 80°C<br /> Rango de temperatura ambiente: de mín. -20°C a máx. +40°C<br /> Rango de la viscosidad: se recomienda 10 – 380 mm²/s Filtración: contaminación máxima admisible del fluido de servicio según ISO 4406 clase 21/19/16 Peso: de 0,2 a 2,2 kg por módulo individual<br /> Caudal de retorno: hasta máx. 15 l/min<br /> Abridamiento: CO1, DC1, CA y grupos HP<br /> Más detalles en el folleto 5.304.2</div></div></div></div>
To product overview

Sistema de encadenamiento longitudinal ML

<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div>Sistema de encadenamiento ampliable individualmente con elementos de fijación y sellado integrados - Gran flexibilidad en la planificación y realización - Dimensiones reducidas con alta densidad de potencia - Eliminación de fugas gracias a conexiones cortas y rígidas - Opción de ampliación posterior por medio de la adición de módulos VALORES CARACTERÍSTICOS Caudal: de 12 a 20 l/min<br /> Presión de servicio: máx. 350 bar<br /> Tensiones: 24 y 230 Volt<br /> Clase de protección: IP65 según DIN EN 60034-5<br /> Fluido de servicio: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2<br /> Rango de temperatura del fluido de servicio: de mín. -20°C a max. +80°C<br /> Rango de temperatura ambiente: de mín. -20°C a máx. +40°C<br /> Rango de la viscosidad: se recomienda 10 – 380 mm²/s Filtración: contaminación máxima admisible del fluido de servicio según ISO 4406 clase 21/19/16 Peso: de 0,5 a 6,4 kg por módulo individual<br /> Caudal de retorno: hasta 20 l/min<br /> Abridamiento: DC1, CO1, CA y grupos HP<br /> Más detalles en el folleto 5.308.0</div></div></div></div>
To product overview