Sistema de encadenamiento longitudinal ML

<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div>Sistema de encadenamiento ampliable individualmente con elementos de fijación y sellado integrados - Gran flexibilidad en la planificación y realización - Dimensiones reducidas con alta densidad de potencia - Eliminación de fugas gracias a conexiones cortas y rígidas - Opción de ampliación posterior por medio de la adición de módulos VALORES CARACTERÍSTICOS Caudal: de 12 a 20 l/min<br /> Presión de servicio: máx. 350 bar<br /> Tensiones: 24 y 230 Volt<br /> Clase de protección: IP65 según DIN EN 60034-5<br /> Fluido de servicio: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2<br /> Rango de temperatura del fluido de servicio: de mín. -20°C a max. +80°C<br /> Rango de temperatura ambiente: de mín. -20°C a máx. +40°C<br /> Rango de la viscosidad: se recomienda 10 – 380 mm²/s Filtración: contaminación máxima admisible del fluido de servicio según ISO 4406 clase 21/19/16 Peso: de 0,5 a 6,4 kg por módulo individual<br /> Caudal de retorno: hasta 20 l/min<br /> Abridamiento: DC1, CO1, CA y grupos HP<br /> Más detalles en el folleto 5.308.0</div></div></div></div>

Downloads

3D CAD models can be found in the product tree at the according products
Category
Language
Documents Document No. Language Size Download
Product brochure
PRD_DOC_PRO_ML-Valve-Stacking-System__SEN__AIN__V1.pdf 1000215700 EN 2.36 Mb
Search documents and data sheets here