RF P/HC 330 V G 20 B 1.1 /-KB

Número de pieza
1251231
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
pmáx [bar] 7
Material del filtro P/HC=vellón de papel
Grado de filtración 20
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 2 pulgadas
Indicador de contaminación B=óptico
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RF Return Line Filter
Lista de repuestos ES

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista de repuestos EN

(0.81 MB)