DFF BH/HC 500 T L 20 BM 1.0

Número de pieza
1253437
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
pmáx [bar] 420
Material del filtro BH/HC=Betamicron alta presión
Grado de filtración 20
Tipo de conexión Brida SAE
Tamaño de conexión 50
Indicador de contaminación BM=ópt. con retorno man.
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(0 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(0 MB)