DFP BH/HC 660 Q D 20 D 1.0 /-L110

Número de pieza
1260127
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
pmáx [bar] 315
Material del filtro BH/HC=Betamicron alta presión
Grado de filtración 20
Tipo de conexión Conexión especial
Tamaño de conexión Medida especial
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características L110=tensión lámpara 115V

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de repuestos ES

(0 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de repuestos EN

(0 MB)