DFN BH/HC 63 S C 6 LZ 1.1 /-DB

Número de pieza
1261573
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
pmáx [bar] 400
Material del filtro BH/HC=Betamicron alta presión
Grado de filtración 6
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 3/4 pulgadas
Indicador de contaminación LZ=óptico/eléctrico
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 1=según DIN 24550
otras características DB=IdC según Mercedes-Benz

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de repuestos ES

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de repuestos EN

(0.85 MB)