Datos técnicos
otras características | DB=IdC según Mercedes-Benz |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicador de contaminación | LZ=óptico/eléctrico |
Tamaño de conexión | 100 |
Tipo de conexión | Brida SAE |
Grado de filtración | 20 |
Material del filtro | ON=Optimicron baja presión |
pmáx [bar] | 7 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RF Return Line Filter
Lista de repuestos
ES
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Lista de repuestos
EN
(0.81 MB)
RF Filtro de retorno
Folleto de producto
ES
(0 MB)
RF Return Line Filter
Folleto de producto
EN
(0 MB)