RF ON 660 V N 5 LZ 1.1 /-DB

Número de pieza
1262686
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
pmáx [bar] 7
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 5
Tipo de conexión Brida SAE
Tamaño de conexión 80
Indicador de contaminación LZ=óptico/eléctrico
Bypass 3 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características DB=IdC según Mercedes-Benz

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RF Return Line Filter
Lista de repuestos ES

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista de repuestos EN

(0.81 MB)