-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
pmáx [bar] | 7 |
---|---|
Material del filtro | BN/HC=Betamicron baja presión |
Grado de filtración | 10 |
Tipo de conexión | Brida ISO |
Tamaño de conexión | 64 |
Indicador de contaminación | LZ=óptico/eléctrico |
Bypass | 3,5 bar |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Norma | 1=según DIN 24550 |
otras características | BO=IdC según BMW-Opel |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFN Tank Top Return Line Filter
Lista de repuestos
ES
(1.15 MB)
RFN Tank Top Return Line Filter
Lista de repuestos
EN
(1.15 MB)