MF BN 180 AUE 20 E 5.0

Número de pieza
1268226
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
pmáx [bar] 8
Material del filtro BN=Betamicron baja presión
Grado de filtración 20
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 1 1/4 pulgadas
Indicador de contaminación E=manómetro
Bypass 2 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características